Extrem zuverlässig unter extremen Bedingungen
Ganz gleich, ob im Eis, in der Wüste oder auf hoher See – Komponenten in Pumpstationen zur Förderung von Öl und Gas müssen auch unter widrigsten Bedingungen jahrzehntelang durchhalten. WAGO hat sein I/O-System 750 XTR speziell dafür konzipiert.
Steuerungen von WAGO kommen nicht nur in vielen Bereichen der industriellen Automation und Prozesstechnik zum Einsatz, sondern auch in Pumpstationen aller Art. Diese werden beispielsweise zur Grundwasserabsenkung in der Bauindustrie und im Tagebau sowie in sämtlicher Versorgungsinfrastruktur für die industrielle Fertigung und die Verfahrenstechnik eingesetzt. Ein weiteres wichtiges und zugleich komplexes Anwendungsfeld sind Anlagen zur Öl- und Gasförderung auf der ganzen Welt – von Alaska über Russland bis Brasilien. Die WAGO-Automation übernimmt neben der Verarbeitung sämtlicher, relevanter Parameter, wie Druck, Temperatur und Durchfluss, auch die Steuerung der Pumpstation selbst und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur Anbindung an die Leitebene.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Grenzenlos automatisieren in extremen Umgebungen:
- das WAGO-I/O-System 750 XTR vereinfacht die Wartung
- reduziert Platzbedarf sowie Energie- und Wartungskosten
- erhöht die Anlagenverfügbarkeit und die Investitionssicherheit
- steigert die Produktivität