{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherNet/IP Scanner; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Funktion:</b><br/>EtherNet/IP<sup>TM</sup> ist eines der führenden Industriellen ETHERNET-Feldbussysteme in den USA. Es adaptiert das von klassischen Feldbussen bekannte „Common Industrial Protocol“ (CIP) auf Standard-EHERNET und hat sich zu einem Standard in vielen Branchen für industrielle Automatisierungsapplikationen entwickelt. Einige WAGO Geräte können als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner betrieben werden und somit eine Feldbus-Master-Funktionalität übernehmen. Dazu ist es erforderlich, die Geräte jeweils mit einer Lizenz auszustatten.<br/><br/>Die Konfiguration des EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Systems erfolgt über spezielle Konfigurationsdialoge in der Engineeringsoftware <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i>. Darin wird festgelegt, <br/><ul><li>dass das Gerät als als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner arbeiten soll, </li><li>welche Feldgeräte anzusprechen sind,</li><li>auf welche Variablen des Steuerungsprogramms die Prozesswerte abzubilden sind,</li><li>welche Kommunikationsparameter einzuhalten sind und</li><li>welche Parameterwerte zu den Slaves beim Starten übertragen werden sollen.</li></ul><br/><br/>In der Runtime sind neben dem Protokoll-Stack in Form einer Bibliothek auch Komponenten für den direkten Zugriff auf EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Services vorhanden, z. B. zum Lesen und Schreiben von Attributen.<br/><br/><b>Nutzen:</b><br/><ul><li>Verwendung des Gerätes als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Scanner (Master)</li><li>Ansteuern von WAGO Slaves mit dem Feldbussystem EtherNet/IP<sup>TM</sup> z. B. dem Feldbuskoppler EtherNet/IP<sup>TM</sup> des WAGO I/O Systems 750</li><li>Ansteuern von weiteren Feldgeräten, die als EtherNet/IP<sup>TM</sup>-Adapter angesprochen werden können und in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> bekannt gemacht wurden, z. B. über eine standardisierte Gerätebeschreibung </li></ul><br/><br/><b>Einsatz:</b><br/>Die Lizenz wird in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> erfasst, einem Gerät zugeordnet und gemeinsam mit dem Projekt in das Gerät geladen. Weitere Installationsschritte sind nicht erforderlich.<br/><br/><b>Technische Daten:</b><br/><ul><li>EDS-Import</li><li>Anzeige des Gerätezustands</li><li>Anzeige von Verbindungsfehlern</li><li>Verbindungstypen: Class 1 (I/O Messaging); Class 3 (Explicit Messaging); Unconnected Message (UCMM)</li><li>I/O-Verbindungstypen: Point to Point und Multicast; Zyklische Übertragung; Exclusive Owner, Listen Only, Input Only</li></ul><br/><br/><b>Kompatible Geräte</b><br/>762-43xx/8000-002; Touch Panel 600 Standard Line; Hardwareausstattung PIO 3<br/>762-53xx/8000-002; Touch Panel 600 Advanced Line; Hardwareausstattung PIO 3<br/>762-42xx/8000-001; Touch Panel 600 Standard Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/>762-52xx/8000-001; Touch Panel 600 Advanced Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/>762-62xx/8000-001; Touch Panel 600 Marine Line; Hardwareausstattung PIO 2*<br/><br/>xx ist ein Platzhalter; die Lizenz ist für alle Bildschirmdiagonalen der Touch Panels anwendbar.<br/>* Voraussetzung für die Verwendung des EtherNet/IP<sup>TM</sup> Scanners ist die Lizenzausstattung des Gerätes mit einer PLC-Lizenz als Control Panel.",
"mpn" : "2759-276/211-1000",
"sku" : "2759-276/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5279238-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzRPUzh4TkRZNE56TXhOakEwT1RrMU1DOHlNREJmTlRJM09USXpPRjlFUlM1cWNHY3xkODllODk4ZTQ1ZmQyOWE5M2UzYzk4ZmQzNmU4MTFjZDhiMmY5YTRlYTVkMTU1NWVkZjk1MmUzYTUxODBlNDUx",
"gtin13" : "4066966190328",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/de/software/runtime/p/2759-276_211-1000"
}