Mini-Reihenklemmen in der Anwendung
Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.
Anwendung
11. Mai 2021Kann klein und auch ganz groß – die großzügige Beschriftungsfläche der Mini-Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen schnellen Überblick auch in kompakten Aggregaten.
Anwendung
Mini-Reihenklemmen in Klimaanlagen installieren
Die Mini-Reihenklemmen können bei der Installation von Klimaanlagen sowohl für den Netzanschluss als auch für den Anschluss von Zusatzkomponenten, wie beispielweise einer Heizeinheit, problemlos eingesetzt werden. Gerade bei eingeschränktem Verdrahtungsplatz spielt die Frontverdrahtung eine wichtige Rolle. Leiter können von vorne mittels der Push-in-Technik verdrahtet werden. Je nach Anforderung lässt sich die Klemmenleiste zudem einfach mit weiteren Klemmen flexibel erweitern oder ganz einfach miteinander brücken. Die Brückung erfolgt dabei schraubenlos mit einem Kammbrücker. Sollte der Anschluss um eine weitere Komponente ergänzt werden, bietet die Tragschiene eine einfache Möglichkeit der Erweiterung. Falls im Anschlusskasten keine Tragschiene zur Verfügung steht, können die Mini-Reihenklemmen auch direkt auf der Montageplatte per Flansch oder Rastfuß befestigt und erweitert werden. Im gezeigten Anwendungsbeispiel wurden beispielsweise die Mini-Reihenklemmen 2,5 mm² mit Drücker auf einer Tragschiene 15 verbaut.
Platzvorteil durch kompakte Bauform
Gute und schnelle Übersicht dank großzügiger Beschriftung
Verdrahtungs- und Wartungskomfort
Flexibilität durch Montagevarianten und Brückerprogramm
Inspiration für Sie
Weitere Anwendungen für die Mini-Reihenklemme
Passende Produkte