Das Reihenklemmenprogramm TOPJOB® S gibt es ebenso als Varianten mit Drücker. Die Reihenklemmen mit Drücker sind in den Nennquerschnitten 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 und 16 mm2 erhältlich. Sie sind als 2-Leiter-, 3-Leiter- sowie je nach Größe auch als 4-Leiter-Variante verfügbar. Das Öffnen der Klemmstelle erfolgt durch das Betätigen des Drückers mit einem frei wählbaren Werkzeug. Die Leitereinführungsöffnung ist durch den orangefarbenen Drücker eindeutig und schnell vom Betätigungselement zu unterscheiden. Das Herz der Reihenklemmen TOPJOB® S ist die Push-in CAGE CLAMP®. Sie bietet zusätzlich die Möglichkeit, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen werkzeuglos direkt zu stecken.
Vorteile:
- Zum Öffnen der Klemmstelle durch den Drücker kann das Betätigungswerkzeug frei gewählt werden.
- Übersichtlich in der Handhabung: Durch orange Farbe wird das Betätigungselement hervorgehoben.