News 9. März 2022

Feldanschluss mit Hebel jetzt auch für 2,5 mm²

Mit dem leistungsstarken MCS MIDI Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² komfortabel und werkzeuglos verdrahten.

Die 1-Leiter-Federleiste MCS MIDI gibt es in Kürze mit Hebel für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 2,5 mm² bzw. 26 bis 12 AWG, im Rastermaß 5 mm. Sie überzeugt mit einer idealen Kombination aus hoher Leistung, kompakter Baugröße sowie komfortabler Hebelbedienung und schließt damit die Lücke in der Steckverbinderfamilie des WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloses Verdrahten in der Hand dank Hebelbedienung

  • Direktes Stecken durch Push-in CAGE CLAMP®

  • Leistungsstarker Leiterplatten-Steckverbinder für bis zu 16 A

  • Kompakte Baugröße für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm²

Werkzeuglose und intuitive Bedienung

Durch die Hebelbedienung ist eine einfache Verdrahtung in der Hand möglich. Der Hebel lässt sich werkzeuglos und intuitiv bedienen. Eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse lassen sich dank Push-in CAGE CLAMP® direkt stecken. Der Steckverbinder hat eine Stromtragfähigkeit von bis zu 16 A – und das bei einer Bauhöhe von gerade einmal 11,5 mm. Einsatz findet er beispielsweise in Antriebssteuerungen, Umrichtern oder Stromversorgungen.

Diesen Leiterplatten-Steckverbinder gibt es in den Ausführungen MCS MIDI Classic und MCS MIDI mit 100 % Fehlsteckschutz. Für maximale Sicherheit beim Feldanschluss sind die MIDI-Steckverbindersysteme mit mittiger oder seitlicher Verriegelungsklinke auf Wunsch erhältlich. Optional lässt sich das Steckverbindersystem direkt bedrucken.

Artikelnummern:

MCS MIDI Classic: 2231-11XX

MCS MIDI: 2721-11XX

Verfügbarkeit: Q4/2022

Die gesamte Steckverbinderfamilie des WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) mit Hebel

Passende Produkte

Mehr zum Thema

Geräteanschluss im Rastermaß 5mm und 7,5 mm

Das Leiterplatten-Steckverbindersystem MULTI CONNECTION SYSTEM von WAGO hat Zuwachs erhalten. Erfahren Sie mehr zur neuen 1-Leiter-Stiftleiste mit Hebeln im Rastermaß 5 mm und zu der 1-Leiter-Federleiste mit Hebeln im Rastermaß 7,5 mm.

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)

Das MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Das System umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Faster Connection: Pluggable Connectors

Steckverbinder für Leitungsanschluss und Signalübertragung: Für jede Anwendung finden Sie bei uns den passenden Steckverbinder. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschank oder für den Leuchtenanschluss – mit Steckverbindern von WAGO realisieren Sie schnell und einfach den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen.

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Hebelanschlusstechnik auf der Leiterplatte

Sichere, werkzeuglose und intuitive Handhabung – das bietet die weltweit selbsterklärende Hebeltechnologie der WAGO Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder für vielfältige Leiterquerschnitte.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg