News 8. Dezember 2023

Single Pair Ethernet mit WINSTA® MINI anschließen

ETHERNET-Verbindungen standardisieren zunehmend die Kommunikation auf Feldebene im Gebäude und in der Industrie. Mit dem WAGO Steckverbinder WINSTA® MINI der Serie 890 lassen sich Single-Pair-Ethernet-(SPE-)Leitungen jetzt auch mit dem Steckverbindersystem WINSTA® einfach und werkzeuglos verbinden. Ganz gleich, ob es dabei um die Digitalisierung von Gebäudesteuerungen oder die Anbindung von Sensoren in der industriellen Automatisierung geht – die werkzeuglose, schnelle und sichere Verbindung ist gewährleistet.

Ihre Vorteile mit dem WAGO WINSTA® MINI Steckverbinder der Serie 890:

  • Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten mit dem Steckverbindersystem WINSTA®

  • Einfache und werkzeuglose Verbindung von SPE-Leitungen für schnelle ETHERNET-Verbindungen über lange Distanzen

  • Unkompliziertes Nachrüsten in bestehenden Installationen

Einfaches Anschließen einer Single-Pair-Ethernet-Verbindung mit WINSTA®

Für viele Anwendungen ist Single Pair Ethernet eine perfekte Lösung für den Physical Layer. Es ermöglicht ETHERNET-Verbindungen mit hohen Geschwindigkeiten über lange Distanzen über nur ein einziges Aderpaar. Das spart Platz und Gewicht in den Applikationen und ist ressourcenschonend. Die WAGO Steckverbinder WINSTA® MINI der Serie 890 sind in Anlehnung an die IEC 63171 (Kategorie A) getestet und ermöglichen eine Single-Pair-Ethernet-Verbindung mit besonders einfachem Anschluss.

Wie das geht?

Einfach den Leiter auf die passende Länge zuschneiden, abisolieren, in den Steckverbinder WINSTA® MINI einfügen und los geht’s. Durch das Zusammenstecken des Steckverbindersystems wird der Leiter sicher und werkzeugfrei verschlossen und die Single-Pair-Ethernet-Verbindung ist hergestellt. Zur besonders einfachen Erkennung sind die SPE-Steckverbinder farblich in Pink kodiert.

Mit WINSTA® Single-Pair-Ethernet-Verbindungen unkompliziert nachrüsten

Die WAGO Steckverbinder WINSTA® MINI der Serie 890 bieten eine besonders einfache Möglichkeit, Single-Pair-Ethernet-Verbindungen in bestehenden Installationen nachzurüsten. So lassen sich zum Beispiel Gebäudesteuerungen für Rollläden oder Türen, aber auch Sensoren in der industriellen Automatisierungstechnik werkzeuglos, schnell und sicher anschließen. Sehr praktisch, um bei Sanierungen eine einfache Digitalisierung zu ermöglichen.

WAGO ist Teil der Single Pair Ethernet System Alliance (SPESA)

Single Pair Ethernet (SPE) hat als innovative Technologie in den letzten Jahren im Elektrohandwerk und der industriellen Automatisierungswelt stark an Bedeutung gewonnen. Als stolzes Mitglied der SPESA setzt sich WAGO mit weiteren Technologieunternehmen für die Verbreitung von SPE-Lösungen in verschiedenen Märkten ein, um gemeinsam einen Markenstandard zu schaffen.

Die Vorteile von Single Pair Ethernet (SPE):

  • Vereinfachte Verkabelung: SPE ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom über dasselbe Kabelpaar. Bedeutet: weniger Kabelsalat und mehr Platz in engen Schaltschränken
  • Schnelle Kommunikation in der Industrie: Die Technologie ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen Geräten, Sensoren und Aktoren, insbesondere in der industriellen Automatisierung.
  • Zukunftssichere Aufstellung: Die Flexibilität von SPE ermöglicht es, den ständig wachsenden Anforderungen an Datenübertragungsgeschwindigkeiten und Netzinfrastruktur gerecht zu werden.

Mehr zur Schlüsseltechnologie Single Pair Ethernet erfahren Sie auch hier: https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/connectivity/singlepairethernet.

Passende Produkte

Mehr zum Thema

Single Pair Ethernet: Wegbereiter für die offene Automatisierung

Barrierefreier Datentransfer mit Single Pair Ethernet

WAGO setzt bei Single Pair Ethernet den Hebel an

Datenübertragung mittels Leiterplattenanschlusstechnik löst Steckgesichterproblematik.

WAGO beteiligt sich an SPE System Alliance

Seit sich die SPE System Alliance (SPESA) im September 2020 gegründet hat, haben sich zahlreiche Technologieunternehmen der Gemeinschaft angeschlossen.