Sikkert netværksforbundet til fremtiden: WAGO's nye 16-ports industrielle switch
Den stigende tendens til netværkstilslutning i den industrielle sektor og i byggesektoren kalder på kraftigere switches med et større antal ETHERNET-porte. WAGO's nye 16-ports industrielle switch (852-1106) er den perfekte løsning.
Funktionerne for 16-ports switch 852-1102 taler for sig selv: Et stort datagennemløb på 1 GB samt egnethed til brug i ekstreme omgivelser sikrer et stort anvendelsesområde. De redundante strømforsynings- og alarmrelæer til tydelig angivelse af fejlfunktion er ikke mindre vigtige, og de sikrer uafbrudt datakommunikation. Switch'en kan også let konfigureres og installeres, og den er også perfekt til små og mellemstore netværk.
Tekniske højdepunkter:
- 16 ETHERNET-porte, 10/100/1000 Mbps autonegotiation
- Udvidet temperaturområde: -40 ... +70° C
- Redundant DC-strømforsyning: 12 ...60 V
- Alarmrelæer til angivelse af fejlfunktion
- Understøtter PROFINET-overenstemmelsesklasse A (IEEE 802.1p)