Nyheder
Til eksplosive områder: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Med WAGO's 750 XTR-serie leverer de en løsning, der udvider anvendelsesområdet for maskiner og systemer hvad angår miljømæssige forhold og eksterne interferensfaktorer, og samtidig leverer de den højeste fleksibilitet. Ved temperaturer fra -40 til +70 °C, vibrationer på op til 5 g, driftshøjder på op til 5.000 m over havets overflade eller udvidet immunitet over for elektromagnetisk interferens og anden interferens iht. EN60870-2-1: WAGO's 750 XTR-serie fås også til eksplosive områder.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan bruges både uden for eksplosive områder og i Zone 2/22 i en godkendt indkapsling. Alle moduler har ATEX/IECEx-godkendelse til brug i Zone 2/22. Ud over standardsignaler fra sensorer og aktuatorer i Zone 2/22 kan egensikre sensorer og aktuatorer i Zone 0/20 og 1/21 og så integreres ved hjælp af I/O-modulerne i de blå indkapslinger.

Dine fordele:

  • eXTReme temperaturer: -40 ... +70° C (-40 ... +158° F)

  • eXTReme isolering og immunitet over for interferens (EN 60870-2-1)

  • eXTReme vibrationsmodstandsdygtighed: Op til 5 g (EN 60068-2-6)

  • eXTReme kontinuerlig stødmodstandskraft: Op til 25 g (IEC 60068-2-27)
  • eXTReme egensikkerhed: Til signalhentning fra Zone 0 og 1

  • Kortvarig kodensering iht. Klasse 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Betjeningshøjde: Op til 5.000 m over havets overflade
  • Godkendeser: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, marinesystemer (DNV GL, ABS osv.)
  • Installationslokation: Zone 2/22

Egensikkert i ekstreme omgivelser

XTR i modulbenævnelsen står for "eXTReme" omgivelser. Det tilladte omgivende temperaturområde fra -40 til +70° C gør, at modulerne kan bruges i enhver klimazone uden behov for yderligere beskyttelse med aircondition- eller opvarmningssystemer. Modulernes immunitet over for impulsspændinger og elektromagnetisk interferens gør dem perfekte til mellemspændingssystemer. Ydermere lever XTR-modulerne grundet deres ekstreme vibrations- og stødmodstandskraft op til kravene til skinnekøretøjer og er egnede til installation i marine-dieselmotorer. Alle kredsløbstavler er dækket med en beskyttende lak, der beskytter effektelektronik og ledende spor imod kortvarig kondensering.

Denne kombination af egensikkerhedskrav med modstandsdygtighed op til ekstreme omgivelser gør WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR uvurderlig i olie- og gasbranchestystemer opstrøms (udtrækning, behandling) og nedstrøms (transport, raffinering) samt i udendørssystemer, der udsættes for ekstreme temperatursving. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR fungerer ikke alene som et rent remote-I/O-system, men leverer også et alsidigt, fremtidssikret og driftsikret styresystem med de meget effektive PFC200 XTR-controllere.

Produktoversigt

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

Produkter

Hurtig tilslutning med stikforbindelser

På print, i styretavler eller til belysningsforbindelser: WAGO's stikforbindelser muliggør hurtig, nem og bæredygtig implementering af dine løsninger.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg