WAGO Edge Computer
Hvor kravene til computerkraft og hukommelse er høje, tilbyder WAGO den perfekte løsning med Edge Computer. Den har en 1,91 GHz quad-core Atom-processor og er udstyret med standard Debian Linux. Brugere kan trække på rigelige ressourcer og modellere hele automatiseringsprocesser på dem.
Dine fordele:
- Har høj computerkraft og skalerbar lagring
- Kompakt og lav vedligeholdelse
- Tillader brug af standard software

WAGO Edge Controller
Edge Controller har en ARM Cortex-A9 quad-core processor og tilbyder et omfattende udvalg af grænseflader, herunder to ETHERNET-porte, en CANopen-port og to USB-porte. Den har også et serielt interface og 4 digitale indgange/udgange til tilslutning af lokale enheder eller sensorer.
Dine fordele:
- Let integration i eksisterende elektroniske systemer
- Pladsbesparende installation
- Mulighed for projekt konfiguration i det kendte e!COCKPIT miljø
WAGO Edge Controller 400
The demands on modern automation systems are steadily increasing: More and more computing power is needed right in the field for optimal data use. WAGO offers solutions with the Edge Controller 400, which is tailored to the Linux®-based, real-time-capable ctrlX OS technology. The devices require little space, can be easily integrated into existing systems and process applications directly on the machine. Using ctrlX app technology, the Edge Controller 400 can be flexibly adapted to the specific task.
Your Benefits:
- Control and data processing in one device
- With ctrlX OS – the Linux®-based operating system
- IoT-ready thanks to MQTT and OPC UA
- Comprehensive app selection for ctrlX