[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

750 XTR-controllere

Førstevalget til opgaver i hårde miljøer: Ekstremt temperaturresistent, immun over for interferens samt upåvirkelig af vibrationer og impulsspændinger – det er de imponerende egenskaber for 750 XTR-PLC'er.

Automatiserer, hvor andre kapitulerer: 750 XTR-controllerne skiller sig ikke alene ud i ekstreme temperaturområder fra -40 til +70 °C - Deres store modstandsdygtighed over for impulsspændinger gør også WAGO's 750 XTR-controllere til en effektiv og sikker løsning til krævende applikationer inden for: marineindustrien, onshore/offshoreindustrien, vedvarende energisystemer, transformerstationer og energidistribution, den petrokemiske industri, vand- og spildevandsindustrien, specialmaskinfabrikation samt jernbaneapplikationer.

Dine fordele med 750 XTR-controllere:

  • eXTReme temperaturer: -40 ... +70 °C
  • eXTRem isolering: Op til 5 kV impulsspænding
  • eXTRem vibrationsmodstandsdygtighed: op til 5 g acceleration

WAGO på arbejde

Hvad gør 750 XTR-controlleren succesfuld

Telecontrol-protokoller

Standardiserede telecntrol-protokoller, der overholder IEC 60870-5, IEC 61850 og IEC 61400-25, sikrer brugen af PLC'er i telecontrol-teknologi. 750 XTR-controllerne lever også op til øgede krav til impulsspændingsmodstandsdygtighed iht. EN 60870-2-1. Resultatet er en skræddersyet løsning til krævende telecontrol-applikationer, der lever op til alle krav.

Modulær og kan udvides

Med WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kan controllerne udvides til næsten ethvert indgangs-/udgangsinterface. Ved hjælp af den brancheførende platform giver 750 XTR de samme fordele.

Overlegen driftsikkerhed i ekstreme miljøer

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er fremstillet til bidende kulde, ekstrem varme og høj luftfugtighed, og den leverer absolut driftsikkerhed i stort set al slags vejr. XTR-versionen af de programmerbare feltbuscontrollere er upåvirkede af både bidende kulde ned til -40 °C og af brændende hede op til +70 °C - Dette gælder også ved både opstart og løbende drift. Den maksimalt godkendte betjeningshøjde på 5.000 er endnu et højdepunkt. Selv i den tynde luft på en bjergtopstation viser systemet imponerende nok sin store ydeevne og tilgængelighed.

Yderligere beskyttelse imod interferensimpulser

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR yder større isolering op til 5 kV impulsspænding, lavere EMC-emission af interferens og højere modstandsdygtighed over for EMC-interferens. Disse styrker giver tilsammen problemfri drift.

Omfattende mekanisk ydeevne

Automationssystemer skal være vibrationsmodstandsdygtige, specielt ved installation tæt på systemkomponenter, der kan afgive vibrationer og slag. Kraftige motorer og strømkredsløbsafbrydere er blot to eksempler på en lang række applikationer, der kan presse automationssystemer. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR sætter fortsat nye standarder her: Du kan regne med langvarig, problemfri drift og brancheførende sikkerhedsniveauer – selv i de sværeste applikationer, såsom tunnelboremaskiner.

Applikationer

Marinesystemer og onshore-/offshoreinstallationer

Internationale godkendelser sammenholdt med branchespecifikke egenskaber gør, at de kan bruges i skibsbyggeri og andre sektorer med hård atmosfære. Der er taget hensyn til branche- og applikationsspecifikke krav, hvilket gør, at de kan bruges på marine-dieselskibe og i EMC-følsomme områder på et fartøjs bro. Da kravene er væsentligt strengere, hvad angår immunitet over for interferens eller emission af interferens, og da de har overlegen mekanisk ydeevne i disse følsomme områder, kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR sagtens opfylde behovene i andre industrier.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Procesautomation

For at beskytte mennesker er et rent miljø og sikker, problemfri anlægsdrift særligt vigtigt for denne sektor. Muligheden for anvendelse i eksplosive miljøer er også ofte et krav i kemikalie-, energi-, gas- og olieindustrien. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er egnet til brug i Zone 2 til behandling af feltsignaler i Zone 1 og Zone 0 ved hjælp af egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiforsyningsnet (telecontrol-teknologi)

Hovedmålet for energiproduktions- og distributionsbranchen er at sikre pålidelig og sikker forsyning af energi. Med en omfattende produktportefølje tilbyder WAGO kunder et bredt spektrum af applikationsmuligheder. De omfatter: Automatisering af energiproduktionsanlæg og energidistribution for sikre fjernløsninger samt energiovervågning og -kontrol med I/O-komponenter til strøm- og energimålingsteknologi.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Alle produkter

Opdag sortimentet af 750 XTR-controllere.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.