Kraft til komplekse automatiseringskrav: Edge Controlleren
Edge Controlleren har en ARM Cortex-A9 quad-core-processor og er udstyret med et omfattende udvalg af interfaces. Dens brede funktionalitet gør den ideel til individuel anvendelse i enhver branche.
Nem integration i eksisterende systemer
Programmerbar via CODESYS i henhold til IEC 61131-1
Forudinstalleret Linux®-operativsystem
Kompakt installation sparer plads

Kraftfuld og fleksibel til mellemstore til store applikationer: PFC300
PFC300 er designet til krævende applikationer inden for maskine-, proces- og bygningsmiljøer. Udstyret med 2 GB RAM og en 64-bit processor leverer den høj ydeevne og pålidelighed til storskala operationer.
- Programmerbar med CODESYS (IEC 61131-1) på et Linux® operativsystem
- Omfattende sikkerhedsfunktioner
- Dual-core processing
- USB-C serviceport

Vores stærkeste række af controllere: PFC200
- Disse PLC'er passer til mindre kontrolapplikationer i både almindelige og hårde miljøer.
- De er feltbusuafhængieg og perfekte til decentraliserede feltbussystemer.
- Disse controllere fås også i 750 XTR-varianter til applikationer i ekstreme miljøer.

Til Ekstreme Miljøer: XTR Controllere
Vores controllere til ekstreme applikationer: Projektdesign, styring og visualisering. Automatiser under miljøforhold, hvor andre controllere fejler.
- Kan bruges i ekstreme temperaturintervaller fra -40 til +70 °C
- Overspænding op til 5 kV impuls spænding
- Beskyttelse mod vibrationer og stød, vibrationstolerance op til 5g acceleration

Maksimal ydeevne på minimal plads:
PFC100-controlleren
Et udvalg af udgange i en kompakt indkapsling! Med PFC100 PLC tilbyder WAGO en fremragende udstyret controller med et overbevisende cost-benefit-forhold.
Fordele:
- Økonomisk projektplanlægning med e!COCKPIT
- Beskyt din investering med skalerbar kontrolteknologi
- Sikkerhedspakker leverer indbygget datasikkerhed

Kompakt Controller med indbyggede I/Os til små automatiseringsopgaver:
Compact Controller 100
Takket være sit DIN-skinne-monterede kabinetdesign og integrerede I/Os, tilbyder Compact Controller 100 minimale pladskrav i styringsskabet. Med denne kompakte controller kan du løse individuelle automatiseringsopgaver i dit miljø.
- Kompakt controller med integrerede I/Os
- DIN-skinne-monteret kabinet
- CODESYS engineering-miljø
- Valgfrit CAN-interface