Telecontrolprotokoller
Standardiseret IEC 60870-5, IEC 61850 eller IEC 61400-25-telecontrol-protokoller gør det muligt at bruge serie 750-controllere i telecontrol-applikationer.
Til små kontrolopgaver: WAGO's serie 750-controllere er ideelle til en lang række applikationer fra industri-, proces- og bygningsautomation til måling og dataopsamling.
Disse controllere kombinerer ideelt realtidskrav med it-funktionalitet. De understøtter MODBUS/TCP og ETHERNET/IP til brug i industrielle miljøer. HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS og andre protokoller forenkler integrationen i it-miljøer. Integrerede websider og webbaseret visualisering giver it-applikationer procesdata i realtid. Desuden inkorporerer serie 750-controllere biblioteksfunktioner til e-mail, SOAP, ASP, IP-konfiguration, ETHERNET-sokler samt filsystem.
Dine fordele med 750-controllere:
WAGO på arbejde
Hvad gør serie 750-controlleren succesfuld
Standardiseret IEC 60870-5, IEC 61850 eller IEC 61400-25-telecontrol-protokoller gør det muligt at bruge serie 750-controllere i telecontrol-applikationer.
Internationale godkendelser til bygnings- og industriel automation samt til proces- og marinebranchen, garanterer verdensomspændende anvendelse - selv i hårde driftsmiljøer. Disse anerkendelser omfatter: ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA og adskillige marinecertificeringer.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 gør det mulilgt at udvide feltbuscontrollere til næsten ethvert indgangs-/udgangsinterface. Et modulært DIN-skinnemonteret design muliggør let installation, udvidelse og modifikation af I/O-noden uden værktøj. Det ligefremme design forhindrer installationsfejl. Den gennemprøvede CAGE CLAMP®-teknologi tilbyder hurtige, vibrationsfri og vedligeholdelsesfri forbindelser, der er uafhængige af operatørens færdigheder. Afhængig af I/O-modulets granularitet kan feltniveauer fortrådes direkte ved hjælp af 1-, 2-, 3- eller 4-lederteknologi.
WAGO-I/O-SYSTEM er også fremstillet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder for brug i krævende omgivelser, der er udsat for temperaturudsving, slag/vibrationsbelastning og ESD. Fjedertilslutningsteknologi garanterer kontinuerlig drift. Integrerede QA-foranstaltninger i produktionsprocessen og 100 % funktionstest sikrer ensartet kvalitet.
Takket være specifikke karakteristika er controllere til BACnet/IP- og KNX IP-bussystemerne optimeret til bygningsautomation. Det alsidige produktsortiment af I/O-moduler muliggør integration af eksterne systemer, såsom lysstyring (DALI), solafskærmning (SMI), trådløse switches (EnOcean) og meget mere.
Internationale godkendelser sammenholdt med branchespecifikke egenskaber gør, at de kan bruges i skibsbyggeri og andre barske sektorer. Der er taget hensyn til krav i specifikke brancher og driftsmiljøer, hvilket gør, at de kan bruges på marine-dieselskibe og i EMC-følsomme områder på et fartøjs bro. Da kravene er væsentligt strengere, hvad angår immunitet over for interferens eller emission af interferens, og da de har overlegen mekanisk ydeevne i disse følsomme områder, kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 sagtens opfylde behovene i andre industrier.
Det omfattende udvalg af I/O-moduler til forskellige potentialer og signaltyper sparer tid og penge, fordi sensorerne/aktuatorerne kan fortrådes direkte - selv i sikkerhedsrelaterede applikationer.