[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-remote-maintenance" }, "headline": "PLC til fjernvedligeholdelse og telecontrol-teknologi", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Jun 04 18:56:11 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:06:27 CET 2024" }

Nyheder
Fjernadgang via GPRS og SMS: PFC200-controller med 3G-modem

Styr maskiner og systemer trådløst over store afstande. Egenskaber, såsom OpenVPN og IPsec, sørger for en sikker forbindelse.

Dine fordele:

  • 3G-modem
  • Send og modtag SMS-beskeder
  • Sikker forbindelse via OpenVPN og IPsec
  • Telecontrolprotokoller
  • Det bedste udstyr

Trådløse dataoverførsler kan bruges til kommunikation med maskiner og systemer på steder, der er svært tilgængelige (f.eks. vedvarende energi- eller mobile applikationer). En metode til at udbrede telecontrolteknologi er at bruge det globalt tilgængelige mobilnetværk. Det er præcis, derfor PFC200-telecontrolleren fra WAGO har et 3G-modem som standardudstyr.

Sparer omkostninger

Du kan kontrollere, overvåge, vedligeholde og diagnosticere dine decentrale maskiner og systemer globalt ved hjælp af PFC200-controlleren med 3G-modem. Ved at frigøre dig fra kablede løsninger kan du få adgang til din controller via internettet uanset lokation. Det sparer tid og penge: Moderne datanetværk overtager routing, kommunikation og levering af datapakker.

Telecontrol på den nemme måde: 3G-modemmet

WAGO's nyeste PFC200-controller er en del af WAGO-I/O-SYSTEM 750 og udstyret med et 3G-modem med standard(mini)-SIM-kort. De eneste krav til mobil kommunikation er en mobiltelefonaftale og et SIM-kort. Controlleren leverer trådløs GPRS-internetforbindelse og dobbeltrettet kommunikation via sms. Indstillingerne for det mobile netværk kan konfigureres direkte fra controllerens Web-based Management.

Sikker forbindelse via OpenVPN og IPsec

Fejlfri afstandsovervågning og sikker dataoverførsel er blandt styrkerne ved PFC200 med 3G-modem: Controlleren får forbindelse til mobilnetværket via krypteret Virtual Private Network (VPN)-adgang og understøtter både OpenVPN- og IPsec-protokoller. En VPN-tunnel forbinder controlleren til netværket via GPRS og overfører alle krypterede data via SSL og TLS og yder perfekt beskyttelse af data imod uautoriseret adgang. VPN kan også konfigureres ved hjælp af Web-Based Management på controlleren.

Altid klar: telecontrol-protokollerne

Som supplement til standardversionen fås WAGO's PFC200-controller også med udvidet driftstemperaturområde fra −20 til +60 °C (750-8207/025-000) og som telecontrolvariant (750-8207/025-001). Telecontrolleren understøtter de følgende protokoller: IEC 60870-5-101, -103 og -104, IEC 61850, IEC 61400-25 samt DNP3.

Alt inkluderet: Det bedste udstyr

WAGO's PFC200 (750-8207) er udstyret med 2 ETHERNET-porte og et RS-232/RS-485-interface til nem netværksintegration. En integreret netværksswitch muliggør let linjetopologiimplementering. Derudover giver den integrerede webserver også brugeren online konfigurationsmuligheder og statusoplysninger overalt, hvor han eller hun måtte være. Med et ventilations- og batteriløst design med SDHC-hukommelse er PFC200-controlleren vedligeholdelsesfri og yderst robust.


Yderligere oplysninger om Embedded Linux kan findes her.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Support

kontor

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.