Høj grad af ventilkompatibilitet: WAGO's proportionalventilmodul (750-632)
Kontrol af enkelt- og dobbeltspole hydrauliske eller pneumatiske proportionalventiler
Dine fordele:
- Enkelt- og dobbetspoleventilstyring
- Nominel strøm op til 1,6 A (2-kanals) og 2,0 A (1-kanals)
- 2-, 3-, og 4-ledertilslutningsteknologi
- Ventiljustering med dobbelt forstærkningskompensation og linearisation
- Stabilisering, der kan kobles og justeres
- To konfigurerbare digitale indgange (IEC 61131, type 1) til jog-mode (manuel mode), endestop/grænseværdiswitches og nødstoprampe