perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Kontrollér og visualisér med PERSPECTO®-kontrolpaneler

Ud over HMI har WAGO's kontrolpaneler også PLC-runtime, der gør det til fuldbårne automationsenheder. De tilbyder konfigurerbare funktioner til betjening og overvågning, og det kan behandle kontrolopgaver selvstændigt.

Som tillæg til ren programmering skaber WAGO-I/O-PRO-programmeringssystemet baseret på den internationale CODESYS-standard mulighed for offline-simulering, fieldbus-konfiguration, dokumenthåndtering osv. Der medfølger også en indbygget webserver.

Dine fordele ved PERSPECTO®-kontrolpaneler:

  • Korte boot-tider
  • Stor computerkraft
  • Enestående energieffektivitet
  • Monitorstørrelser: 3,5 ... 15 tommer
  • Fladt design
  • Et stort antal interfaces
  • Kontrolfunktionalitet, der overholder IEC 61131

Kan programmeres

Kontrolpanelerne kan programmeres i de 5 programmeringssprog i den internationale standard IEC 61131. Som tillæg til ren programmering skaber WAGO-I/O-PRO-programmeringssystemet baseret på den internationale CODESYS-standard mulighed for offline-simulering, fieldbus-konfiguration, dokumenthåndtering osv.

Webvisualisering

Visning af en visualisering i en webbrowser gør fleksible valgmuligheder tilgængelige. Ud over PERSPECTO®-webpanelversionen kan visualisering vises på næsten alle enheder med en browser, herunder smartphones og tablets ved hjælp af WebVisu-app'en.

Fuldt integreret visualisering

Fuld integration af visualiseringssystemet i et styresystem gør det muligt at integrere variabler direkte. Derudover kan oprettede masker let genbruges i forskellige controllerkonfigurationer.

Software

Automationssoftware

Automatiser maskiner, systemer og bygninger mere effektivt. WAGO's automationssoftware gør dette muligt, og du har sikkerheden ved at integrere åbne standarder.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O-systemer

Hvad enten det er inde i eller uden på styretavlen, leverer WAGO's I/O-systemer automation lige dér, hvor du behøver det – også i barske omgivelser.

buehne_io-system_2000x1500.jpg