1/6 Produkter

Med reflow-capable 2086 Serien THR- eller SMD-varianter vælger du en PCB-terminalblok, der imponerer med sin økonomiske effektivitet. Dette gør den til det smarte valg til økonomiske projekter. Derudover har 2086 Serien med Single Pair Ethernet-kapabilitet en særlig flad profil: kun 7,8 mm.

Er det denne du vælger?

 2086 Serien

Produkttype
PCB terminalblok
Aktivering
Push-button
Stikbar
Nej
SPE-kompatibel
Ja
100 %
Design 
80 %
Mange forskellige varianter 
30 %
Anvendelighed 
Kompakt design 
100%
Håndtering 
60%
Brugertilpasning 
50%
 Gå til produktliste

Mere information om serien og produkterne

6 elements

 2086 Serien

På en overbevisende kompakt måde tilbyder PCB-terminalblokken med Push-in et bredt udvalg af modeller.

 picoMAX®

picoMAX®er det kompakte stikbare forbindelsessystem med et meget innovativt design.

 picoMAX® eCOM

picoMAX® eCOM er den endnu mere økonomiske og kompakte version uden stikhus til stikbare PCB-applikationer.

 2601 Serien

Værktøjsfri tilslutning med WAGO's super-kompakte PCB-terminalblok med spærreanordning til tværsnit op til 1,5 mm².

 MCS MINI

PicoMAX® er det kompakte stikbare forbindelsessystem med et meget innovativt design.

 MCS MINI 2-Etagers Stik

En kompakt 2-etagers hanstik er tilgængelig til MCS MINI-stikket med spærreanordning.

 

Flere tjenester fra os til dig 

Bestil dine vareprøver her.

Vælg blandt 1.763 produkter fra vores eShop og modtag dine udvalgte vareprøver helt gratis hurtigt og nemt inden for ca. 48 timer. Du kan vælge op til 10 forskellige komponenter pr. vareprøvebestilling og anmode om tre eksemplarer af hver.