picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® – stikforbindelsessystemet

picoMAX® er det kompakte stikforbindelsessystem med et yderst innovativt design. Det udnytter kontaktkraften fra en enkelt Cr-Ni rustfri stålfjeder til både at klemme lederen og tilslutte kontaktstiften. Det gør picoMAX® endnu mere kompakt end andre stikforbindelsessystemer og sætter nye standarder for wire-to-board-, board-to-wire-, wire-to-wire- samt panelgennemgangsforbindelser.


Dine fordele:

  • Kompakt design: Pladsbehovet reduceret med op til 30 %
  • Radikalt forenklet kontaktsystem
  • Specielt design, innovativ fjedertilslutningsteknologi og nyt isoleringsmateriale garanterer fuld kontaktsikkerhed, selv ved høje omgivelsestemperaturer
  • Meget stor vibrationsmodstandsdygtighed på op til 20 g for wire-to-board-forbindelser takket være integrerede låsemekanismer og et hunstik, som næsten er helt dækket af hanstikket
  • Effektiv test ved hjælp af teståbning parallelt med lederindgangen

Dine signaler perfekt sluttet til

picoMAX® 3,5: Stikbare printklemmer med et rastemål på 3,5 mm til ledertværsnit på op til 1,5 mm² og mærkestrøm op til 10 A

Fordele:

  • Universel tilslutning for alle ledertyper
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
  • Let at fortråde i samlet eller adskilt tilstand
  • Integrerede låsemekanismer forhindrer utilsigtet afbrydelse
picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Optimal strømforsyning

picoMAX® 5,0 og 7,5: Stikbare printklemmer med 5,0 og 7,5 mm (0,197 og 2,953 tomme) til ledertværsnit op til 2,5 mm2 (12 AWG) samt mærkestrøm op til 16 A

Fordele:

  • Universel tilslutning for alle ledertyper
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
  • Let at fortråde i samlet eller adskilt tilstand
  • Teståbning parallelt med lederindgang – berøringskontakt
  • Integrerede låsemekanismer forhindrer utilsigtet afbrydelse

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Den letteste måde at gøre printkort stikbare på

picoMAX® eCOM er den endnu mere økonomiske og kompakte udgave uden pin-hus til stikbare printapplikationer. Med rastemål på 3,5, 5,0 og 7,5 mm er dette system af stikbare hunstik til direkte printlodning klar til dine billige applikationer.

Fordele:

  • Universel tilslutning for alle ledertyper
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
  • Fås som lige og vinklede printklemmer
  • Fås til ledere fra 0,2 til 1,5 mm2 (3,5-variant) samt 0,2 til 2,5 mm2 (5,0-, 7,5-variant)
  • Forindsatte loddestifter muliggør direkte lodning af hele printstikket
  • Kan fjernes fra kredsløbstavlen under vedligeholdelse som en stikforbindelse
  • Printstik i forskellige længder kan samles side om side uden poltab, hvilket maksimerer pladsbesparelsen på printet
picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

Få mere at vide

Produktvideo

Se og vid: De vigtigste oplysninger om picoMAX® stikforbindelsessystemet

WINSTA® til bygningsinstallation

Hurtig elektrisk installation, fejl- og vedligeholdelsesfri: WINSTA®-løsninger er mere end blot et produkt. WAGO-specialister understøtter dig, selv så tidligt som ved planlægningen.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

Printklemmer og stikforbindelser

Den rigtige fjedertilslutningsteknologi til enhver applikation: WAGO's printklemmer og printstik kan bruges hurtigt og sikkert.Den rigtige fjedertryktilslutningsteknologi til enhver applikation: WAGO's printklemmer og stikforbindelser kan bruges hurtigt og sikkert.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Universel systemfortrådning med X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM

Ideelt til switchgear- og kontrolapplikationer: Både WAGO's X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM gør systemfortrådning hurtig og økonomisk.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Kontinuerlig systemfortrådning med MCS

Til push in-tilslutning af entrådede og fleksible ledere har WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) med mulighed for 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg