Kundeapplikationer 26. juli 2019
Cloud-baseret kapitalhåndtering af decentraliserede systemer

Data relateret til fejlrapporter og overvågning sendes til skyen for at muliggøre bedre overvågning af både Saarlouis centralenergiforsyningen og et brøndsystem. Programmets succes har fået den tyske by til at overveje at udvide deres cloud-projekter.
Mellem 1824 og 1829, da prøjserne udvidede dele af de gamle fæstningsværker efter 30-årskrigen og gjorde dem til kommandoposter og indkvartering for soldater, heste og forsyninger, skabte de et bombesikkert projekt. Til den dag i dag udgør de historiske voldanlæg, de såkaldte kasematter, en vigtig del af Saarlouis' bybillede. Men anvendelsen af dem har ændret sig fundamentalt: Restauranter er blevet installeret under buerne og tiltrækker gæster fra nær og fjern til den længste buffet i Saarland. Men selv om det er let at komme til kasematterne fra bymidten, ligger de langt fra telekommunikationsnetværket. Det er derfor svært at oprette dataforbindelser, selv om de er vigtige for at kunne styre den lokale varmeforsyning, som de ti caféer og restauranter bruger. Energistyringscenteret med to pumper, der leverer varmt vand til restauranterne, er installeret i starten af kasematterne. Hvis de svigter, vil gæsterne få kolde fødder, da der kan gå lang tid, før skaden anmeldes, en forsyningsmedarbejder ankommer til stedet og problemet kan løses.

Kort fortalt:

  • Let cloud-brug uden programmeringskendskab
  • Mange yderligere overvågningsfunktioner
  • Data som basis for tendensanalyser

Let cloud-brug uden programmeringskendskab

Derfor måtte administrationen i Saarlouis handle. "Systemtilgængelighed er vigtigt for mig", siger Bodo Jenal, projektleder for bygningsautomation i Saarlouis' bygningsafdeling. Da det ikke var omkostningseffektivt at grave gaden op, blev der valgt en mobil løsning. Sammen med specialister fra bygningsteknologivirksomheden BVT Bellmann fra nabobyen Dillingen udviklede byens administration en cloud-baseret løsning på fejlrapportering og dataindsamling. En WAGO PFC200-controller med et mobilt radiomodul udgør kernen i projektet.

"Lige nu starter vi med fejlrapporter", siger Jenal. Fabian Klauck, elektronikprojektleder hos BVT Bellmann, tror på, at kombinationen af PFC200 og WAGO Cloud vil få dem stille og roligt ind i digital kapitalstyring. "Instrumentbrættet muliggør bekvem og intuitiv drift af alle vinduer. Men den største fordel er, at der ikke kræves programmeringskendskab for at få dataene op i skyen", siger Klauck.

Mange yderligere overvågningsfunktioner

Jenal ser også en anden fordel ved en efterspørgselsdrevet skalerbarhed i cloud-systemet. "I fremtiden vil vi utvivlsomt finde på mange forskellige opgaver, som vi kan håndtere ved hjælp af denne cloud-baserede teknologi." F.eks. er yderligere overvågningsfunktioner tilgængelige, som kan være meget nyttige i forbindelse med drikkevandsrensning. Tidlige advarsler er særligt afgørende for at kunne forhindre et Legionella-udbrud.

Det krævede ikke meget i Saarlouis, før de kunne udnytte fordelene ved WAGO Cloud. "Vi behøver ikke længere bekymre os om det ud fra et administrativt og sikkerhedsmæssigt synspunkt", siger Jenal. "Vi henter værdierne fra skyen og visualiserer dem, som vi vil. WAGO håndterer alt andet i baggrunden."

Data som basis for tendensanalyser

Placeringsændring: Væk fra kasematterne til Saarlouis' grønne bælte - byparken uden for de gamle fæstningsmure. Her bruges en WAGO PFC200-controller med et integreret mobilt radiomodul til at indsamle niveaudata fra en ferskvandsbrønd fra 1950'erne. Byens administration bruger brønden til at genopfylde en lille sø og til generel vanding - med andre ord til at vande blomster. "Når vi trækker vand fra brønden, skal vi sikre os, at vi ikke overstiger brøndens kapacitet og dermed udsætter grundvandsmagasinet for fare", forklarer Jenal.

Takket være cloud-løsningen har de ansvarlige alt under sikker kontrol. Data for fyldningsniveauet kan hentes sikkert fra alle placeringer. Dataene kan også bruges til at oprette tendensanalyser, som gør det muligt at forudsige tørkeperioder og dermed bedre kunne planlægge vandingen.

Fabian Klauck fra BVT Bellmann forudser yderligere anvendelsesmuligheder for PFC200 og WAGO Cloud: F.eks. kan controlleren bruges til at styre hele ventilationssystemer og udsende data, der er relevante for bygningsteknologi til skyen til yderligere behandling. "Med PFC200 har kasematterne og byparken nu en kraftig PLC, som også kan programmeres frit, og det åbner mange muligheder", siger Klauck.


Tekst: Jens Königsamen
Billeder: Thorsten Sienk

MM-14374  Reference Story Saarlouis 2020_2_2000x1125.jpg

Om WAGO Cloud

WAGO Cloud er baseret på Microsoft Azure, og det er en IoT-løsning, som er optimalt tilpasset til WAGO-hardware. WAGO Cloud blev udviklet af M&M Software (WAGO-koncernen), vores partner til integreret udvikling af industrielle og tekniske softwareløsninger.

Kompatible produkter

PFC200-controller

Udvikl, kontrollér og visualiser dine projekter endnu lettere med PFC200-controlleren takket være WAGO's udviklingssoftware e!COCKPIT (CODESYS V3) og Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg