controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

PFC200-controller

Udvikl, kontroller og visualiser dine projekter endnu lettere med PFC200-controlleren takket være e!COCKPIT (CODESYS V3 og Linux®.

Send nye produkter hurtigere ud på markedet og hurtigere investeringsafkast: WAGO tilbyder dig begge dele med den nye start-til-slut-softwareudvikling. Takket være CODESYS-baseret runtime-miljø og realtids Linux®-operativsystem er PFC200-controlleren den effektive kontrolløsning til dine automationsapplikationer.

Dine fordele med PFC200 Controller:

  • Programmering iht.IEC 61131-3
  • Kan kombineres med højniveausprog
  • PLC- og it-funktioner i én enhed
  • Flere interfaces, funktioner og anvendelsesområder
  • Høje cybersikkerhedsstandarder (SSL, SSH, OpenVPN og firewall)
  • Runtimesystem til CODESYS V2 og V3
  • Fjernadgang via mobilkommunikation

WAGO på arbejde

Hvad gør PFC200 Controller succesfuld

Hurtig og omkostningseffektiv drift af maskiner og systemer

Ud over det veletablerede CODESYS V2-runtimesysten indeholder PFC200-controlleren også det CODESYS V3-baserede e!RUNTIME-system. Det gør, at controlleren kan understøtte overgangen til CODESYS V3. Med dette bekvemme og enkle runtimesystem samt den integrerede webvisualiseringsapplikation kan du hurtigt og effektivt udføre selv komplekse automationsopgaver. Controlleren opfylder kravene til traditionelle udviklingsdiscipliner, såsom mekanisk udvikling, imens den håndterer de skrappeste, tekniske krav på områder såsom strømforsyning, skibsbygning og on-/offshorebranchen.

Let tillæring, let skifte fra andre programmeringssprog

Indkorporering af den veletablerede CODESYS industrielle standard gør den indledende opstart endnu hurtigere. Ud over seks forskellige IEC 61131-programmeringssprog (IL, LL, FBD, ST, FC og CFC) kan ambitiøse brugere også skrive deres projekter i C/C++, PHP eller shell scripts. Programmer og biblioteker, der er oprettet i andre programmeringssprog, er kompatible med CODESYS-applikationer.

Embedded Linux

Embedded Linux er tilgængelig for brugere, de er klar til at tage fuld kontrol og foretrækker direkte brug af et trimmet og sikkert operativsystem. Realtid Linux®-softwaren byder på en lang række fordele, blandt andet den fleksible brug af "open source"-kode, der tilpasser kildekoden til brugerens specifikke behov til alle tider. Ud over at være yderst stabil tilbyder dette robuste operativsystem også løbende optimering via det aktive open source-fællesskab, så du er opdateret og klar til at indpasse nye ting – særligt hvad angår sikkerhed.

Stor hukommelse, hurtig processor og adskillige kommunikationsinterfaces

Imponerende egenskaber: Trods den kompakte størrelse indeholder WAGO's programmerbare logic-controller (PLC) alle de afgørende interfaces og endda RJ-45 og RS-232/RS-485-porte – afhængig af den version, du vælger. For ultimativ alsidighed kan ETHERNET-interfaces konfigureres uafhængigt, hvilket betyder, at to separate netværk kan konfigureres med PLC'en. De to ETHERNET-porte kan fungere som ETHERNET-switch til oprettelse af en linjetopologi. SD-kortåbningen giver endnu en funktion, såsom lagring af store billedfiler på et SD-kort til webvisualisering.
Den solide plastik-controller-indkapsling indeholder en Cortex A8-processor på op til 1 GHz flankeret af op til 512 MB RAM til utroligt høje driftshastigheder. Den størst mulige program og datahukommelse på 1,5 GB forsyner også PFC200 med tilstrækkelig plads til komplekse kontrolopgaver.

Hurtig feltbuskonfiguration

CAN-, CANopen-, PROFIBUS DP- og MODBUS TCP-/UPD-/RTU-protokollerne leverer fleksibel tilslutning til feltbussystemer og eksterne indgangs-/udgangsenheder. Feltbussystemer kan konfigureres hurtigt direkte i WAGO's let anvendelige e!COCKPIT-udviklingsmiljø. ETHERNET-interfacene understøtter også alle almindelige protokoller, såsom DHCP, DNS, NTP, FTP og HTTP. En sikker forbindelse leveres via SSH, HTTPS og FTPS.

Interferensfri og sikker tilslutning via OpenVPN og IPsec

Controlleren får forbindelse til mobilnetværket via krypteret Virtual Private Network (VPN)-adgang og understøtter både OpenVPN- og IPsec-protokoller. En VPN-tunnel forbinder controlleren til netværket via GPRS og overfører alle krypterede data via SSL og TLS og yder perfekt beskyttelse af data imod uautoriseret adgang. VPN kan også konfigureres ved hjælp af Web-Based Management på controlleren.

Applikationer

Energiforsyningsnet (telecontrol-teknologi)

Hovedmålet for energiproduktions- og distributionsbranchen er at sikre pålidelig og sikker forsyning af energi. Med en omfattende produktportefølje tilbyder WAGO kunderne et bredt udvalg af applikationsmuligheder: Fra automatisering af energigenereringsanlæg og energidistribution til sikre fjernløsninger samt energiovervågning og kontrol med I/O-komponenter til strøm- og energimålingsteknologi.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Industriel og maskinbygning

Det omfattende udvalg af I/O-moduler til forskellige potentialer og signaltyper sparer tid og penge, fordi sensorerne/aktuatorerne kan fortrådes direkte - selv i sikkerhedsrelaterede applikationer.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Procesautomation

For at beskytte mennesker er et rent miljø og sikker, problemfri anlægsdrift afgørende for denne sektor. Muligheden for anvendelse i eksplosive miljøer er også ofte et krav i kemikalie-, energi-, gas- og olieproduktionsindustrien. WAGO-I/O-SYSTEM er egnet til brug i Zone 2 til behandling af feltsignaler i Zone 1 og Zone 0 ved hjælp af egensikre I/O-moduler.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Nye produkter