Emner

WAGO Gelbox beskytter dine samlemuffer mod fugt

Når kondens og fugt møder elektricitet, kan en kortslutning hurtigt ske. Indkapsling er en gennemprøvet løsning. Men nu kan en pålidelig fugtbeskyttelse af WAGO fjedersamlemuffer opnås endnu hurtigere og lettere med WAGO Gelbox. Den er klar til øjeblikkelig brug i en lang række applikationer.

Dine fordele:

  • Hurtig, let og sikker at bruge
  • Kan bruges med det samme
  • Samlingen kan nemt tilgås ved demontering af Gelbox
  • Silikonefri
  • Ikke-mærkningspligtig
  • Ubegrænset opbevaring
  • Det komplette system bestående af Gelboxes og WAGO-fjedersamlemuffer er VDE-testet og IPX8-certificeret.

Hvad er WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox er en kompakt kapsling fyldt med silikonefri gel. Gelboxen fås i seks størrelser og giver IPX8 niveauer af fugtighedsbeskyttelse til WAGOs 221-serien COMPACT fjedersamlemuffer og 2273-serien COMPACT PUSH WIRE®. Denne beskyttelsestype betyder, at samlingerne er fuldstændigt forseglet mod vand.

Download PDF

WAGO Gelboxen´s særegenskab er, at den beskytter den elektriske installation nøjagtigt, hvor den betyder noget - på forbindelsespunkterne - uden at permanent indkapsling af forgreningsdåsen. I modsætning til silikonebaseret gel understøtter WAGO Gelboxens silikonefri gel et næsten ubegrænset antal applikationer.

Med WAGO Gelbox i din forgreningsdåse beskytter du den elektriske installation nøjagtigt, hvor den betyder noget - på forbindelsespunkterne - uden en permanent indkapsling af forgreningsdåsen. Takket være et kompakt design kan WAGO Gelboxes let monteres i hver enhver forgreningsdåse.

Hvorfor bruge WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox tilbyder helt nye muligheder for at beskytte fjedersamlemuffer mod fugt. Dette betyder, at boxene nemt kan placeres i enhver forgreningsboks - uanset om de er monteret på væggen eller under loftet. Først og fremmest fjernes den tid, der kræves til blanding af komponenterne ved traditionel fyldning af dåse. For det andet spares yderligere tid, fordi du ikke behøver at vente til blandingen endelig er hærdet eller tørret. Derudover er gelen ikke-farlig, fordi dens kemikalier allerede har reageret, hvilket gør WAGO Gelbox klar til øjeblikkelig brug. Gelboxen er allerede fyldt med gel og forsegler forbindelsen med det samme, så elektriske systemer kan installeres lige efter installationen uden afbrydelse - hurtigt, let og pålideligt.

WAGO Gelboxes bruges simpelthen i forgreningsbokse sammen med fjedersamlemuffer. Dette er den eneste måde at sikre dobbelt kabelisolering for at beskytte mod elektrisk stød.

Cellpack kvalitets Gel – Silikone- og mærkningsfri

WAGO stoler på den påviste kvalitet af Cellpack-brand gel. Denne velkendte producent af fortykkelsesmasser co-udviklede Gelbox med WAGO. Den anvendte Cellpack-gel giver tre hovedfordele frem for konventionel indkapsling. For det første: Gelen er silikonefri. Dette gør det muligt at bruge Gelbox i enhver branche - også dem, hvor lakker, maling og andre følsomme produkter bruges, såsom bilindustrien. For det andet har den silikonefrie gel allerede reageret, så den er ikke-mærkningspligtig og kan opbevares på ubestemt tid. Dette kan ikke siges om alle komponenter, der anvendes til fremstilling af fortykningsmidler. Derudover giver den silikonefrie gel unikt brugeren adgang til forbindelsen igen - nøgleordet her: tilgængelighed.

Hvor kan Gelboxen bruges?

WAGO Gelbox kan bruges i en lang række applikationer. Måden den bruges på, varierer dog noget i de individuelle spændingsområder. I lavspændingsapplikationer (f.eks. 230 V) bruges Gelboxen foreksempel i forgreningsboks sammen med fjedersamlemuffer. Dette er den eneste måde at sikre dobbelt kabelisolering for at beskytte mod elektrisk stød, da kun lederne er indkapslet i WAGO Gelbox.

Anvendelsesmuligheder:

  • Vandingsanlæg

  • Gårde og havecentre

  • Swimmingpool områder

  • Udendørs belysning

  • Ladestationer

  • Havneområder

Hvordan bruges WAGO Gelbox?

Montering er let: Åbn WAGO Gelbox, anbring samlemuffen med monterede ledere i boxen og luk boxen med et let tryk. Gelen pakker sig helt rundt om samlemuffen og lederne.

Takket være et kompakt design kan WAGO Gelboxes let monteres i de fleste forgreningsdåser. Da der findes flere forskellige størrelser på Gelboxen kan flere samlemuffer samles i én WAGO Gelbox for at skabe yderligere plads i forgreningsboksen. Hvis en installation skal udvides, kan boxene let åbnes, og hurtigt og pålideligt forbindes igen - en reel fordel i forhold til standard elektronik indkapsling. Ledere, der er tilsluttet i den gamle installation, kan genbruges til den nye. Dette kræver dog nye samlemuffer og Gelboxes - det er den eneste måde, WAGO kan garantere den høje grad af beskyttelse.

Montering er let: Åbn WAGO Gelbox, anbring samlemuffen med monterede ledere i boxen og luk boxen med et let tryk. Gelen pakker sig helt rundt om samlemuffen og ledere.

Er WAGO Gelbox sikker?

For at sikre omfattende sikkerhed har udviklerne af WAGO Gelbox fokuseret på det overordnede system, der består af kapsling, samlemuffer og gel. WAGO Gelbox opfylder de samme hårde testkrav som WAGO-samlemuffer i overensstemmelse med EN 60998. Produktets høje grad af sikkerhed bekræftes af en neutral part i VDE-testrapporten.

Risiko for kortslutning: Hvad får fugt til at dannes?

Hvordan dannes fugt og fugtighed i en forgreningsboks? Kondens kan for eksempel opstå som følge af hurtige temperaturændringer. Dette er ofte tilfældet i overgangsperioder, såsom forår og efterår, når den varme luft inde i kapslingen møder den kolde luft, og det afkøles pludseligt Resultatet: kondens på kapslingens inderside. Denne fysiske virkning forstærkes yderligere ved strømtab, hvilket øger varmen sammenlignet med udetemperaturen.

Disse temperaturforskelle fører også til trykforskelle, der tillader frisk luft at strømme ind i samlemuffen igen og igen og indføre fugt. I alt kan der samles en betydelig mængde vand inde i samlemuffen.

Men kraftigt regn eller en stærk vandstråle for tæt på, kan også forårsage fugt i forgreningsbokse. "Fugtigheden inden i samlemuffen kan derefter få strømmen til at gå helt nye veje, hvilket hurtigt fører til en kortslutning." Dette bemærkes dog ofte kun, når beskyttelsesanordninger udløses.

WAGOs alsidige Gelbox kan bruges i mange forskellige applikationer hvor fugt og kondens er et problem.

Ofte Stillede Spørgsmål

Til hvilke samlemuffer er WAGO Gelbox egnet?

WAGO Gelbox er kun testet og godkendt, når den kombineres med WAGOs 2273-seriekoblinger og WAGOs 221-serie COMPACT fjedersamlemuffer til leder-tværsnit op til 4 mm2. Gelboxen fås i 6 størrelser. For hver boks er der en oversigt, der klart angiver en kombination af samlemuffer, der skal bruges

Er WAGO Gelbox vandtæt?

Ja: Samlemufferne er fuldstændigt forseglet mod vand og kan tåle at blive nedsænkes i vand

Hvad betyder IPX8?

IPX8-beskyttelsestypen betyder, at samlemufferne i WAGO Gelbox er fuldstændigt forseglet mod vand og også kan nedsænkes permanent i vand. Grundlæggende standardiseres indgangsbeskyttelseskoder (IP) -koder i henhold til DIN: jo højere antal, jo højere er beskyttelsesgraden. Med tocifrede numre som IP68 beskriver det første nummer beskyttelsen mod kontakt og støv (0 ... 6), den anden beskyttelsen mod vand og fugtighed (0 ... 9).

Hvor kan jeg bruge WAGO Gelbox?

Overalt i det ekstra lavspændingsområde - såkaldte SELV (Safety Extra Low Voltage) applikationer - og lavspændingsområde (f.eks. 230 V), hvor din elektriske installation kræver vandtæt beskyttelse mod fugt og fugtighed, uden silikone. Du kan finde mulige applikationer her

Hvilke størrelser findes WAGO Gelbox i?

WAGO Gelbox fås i seks forskellige størrelser. Takket være forskellige størrelser på Gelboxen kan flere forbindelser rummes i en WAGO Gelbox for at skabe yderligere plads i forgreningsboksen. For hver Gelbox er der en oversigt, der klart angiver en fast tildeling baseret på de anvendte samlemuffe.

Hvordan bruger jeg WAGO Gelbox?

Læg samlemuffen med monterede ledere i Gelboxen. Luk Gelboxen med et let tryk. Gelen pakker sig helt rundt i installationen. Vær opmærksom på de forskellige måder, det kan bruges i områderne for lavspænding og ekstra lavspænding, samt ved første montering og genmontering.

Hvor længe kan WAGO Gelbox opbevares?

Gelboxen kan opbevares på ubestemt tid, fordi den anvendte gel allerede har reageret.

Er gelen label-free?

Ja, det er label-free, fordi kemikalierne i gelen allerede har reageret fuldstændigt. Dette betyder, at gelen ikke indeholder farlige stoffer i nogen koncentrationer, der kræver mærkning baseret på forordningen om farlige stoffer.

Kan jeg genbruge WAGO Gelbox?

Nej: For at sikre en høj grad af beskyttelse skal både Gelbox og stikkene udskiftes, når du geninstallerer eller tilslutter igen.

Har jeg brug for en ekstra kapsling?

Det afhænger af spændingsområdet: For SELV-applikationer (Safety Extra Low Voltage) er der ikke behov for et ekstra kapsling, såsom en samledåse. I modsætning hertil har lavspændingsområdet (230 V) brug for et, da sikkerhedsforskrifterne kræver dobbeltisolering.

Hvilke standarder opfylder WAGO Gelbox?

WAGO Gelbox, kombineret med både WAGO 221 og 2273 Serien, er VDE-testet i henhold til EN 60998 standarder og er IPX8 certificeret.

Hvilken geltype bruges i WAGO Gelbox?

Cellpack-brand silikonefri gel bruges specifikt polyurethangel med Cellpack brand kvalitet

Dette er måske også interessant for dig

Ny lystilslutningsboks: En tilslutningsløsing til alle installationstyper

Øget formindskning og populariteten af flade LED-pærer kræver universelle tilslutningsmuligheder. WAGO's nye lystilslutningsboks byder på den bedste løsning, da den sidder uden for lampen. Det giver belysningsproducenter større designfrihed.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Skaber orden i kaos, selv ved mange ledninger

WAGO's samledåse hjælper dig med at tilslutte op til 60 ledere med WAGO's serie 221 COMPACT fjedersamlemuffe til alle ledertyper op til 4 mm2 (12 AWG).