IT-Maintenance, May 11th 2025

WAGO 2773

24. maj 2023
PUSH WIRE® Inline fjedersamlemuffe

Reparerer du let ødelagte kabler eller forlænger du dem? PUSH WIRE® Inline samlemuffe i serie 2773 hjælper dig med at opnå en nem og hurtig reparation. Inline fjedersamlemuffen kan forbinde ledere fra 0,75 til 4 mm² på meget trang plads - uden brug af værktøj. Du skal blot afisolere lederen og skubbe den ind i muffen uden brug af værktøj - nemt, hurtigt og sikkert!

Dine fordele:

  • Hurtig og nem reparation af beskadigede ledere
  • Indsæt entrådede og flertrådede ledere uden værktøj
  • Tilslut ledere på den mindste plads - takket være et særligt kompakt design med en længde på blot 29 mm.

Oversigt over applikationsmuligheder

Tidsbesparende reparation af kabler

På en hektisk dag på byggepladsen kan der hurtigt bores i et kabel. Det er ikke noget problem for serie 2773 PUSH WIRE® Inline samlemuffe. Det er den hurtige reparationsløsning til enhver situation.

Reparation via krymperør

Nem løsning: Klip kablet, og tilslut stikket. Skub til sidst det medfølgende krymperør over de reparerede ledere, og krymp det på. Nu er kablet sikkert tilsluttet.

Plads nok i distributionsboksen

Takket være det kompakte design med en længde på blot 29 mm kan PUSH WIRE® Inline samlemuffe tilsluttes til enhver samledåse. Nem reparation - selv de mindste steder.

Forlæng blot lederne

Er kablet for kort? PUSH WIRE® Inline samlemuffen kan nemt og hurtigt reparere det! Stikket sparer tid og gør det muligt at forlænge ledere fra 0,75 til 4 mm² uden brug af værktøj.

Fås også som sæt - direkte til din værktøjskasse

Førstehjælpskassen til hurtig kabelreparation!

WAGO PUSH WIRE® Inline samlemuffe i serie 2773 er den hurtige reparationsløsning til enhver situation. Den kan forbinde ledere fra 0,75 til 4 mm² på meget trang plads - uden brug af værktøj. PUSH WIRE® Inline samlemuffe og krymperør er en uovertruffen duo i reparationssættet.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Brug af samlemuffer i utilgængelige områder

Moderne bygningsteknologi stiller store krav til elektriske forbindelser - særligt for bekvem betjening, sikkerhed, driftsikkerhed og fleksibilitet. Det giver ofte elektrikere udfordringer, når ledningerne er placeret på utilgængelige steder, såsom plan-monterede bokse. Regelmæssig kontrol, justeringer og endda reparationer er simpelthen ikke mulige.

Derfor skal alt utilgængeligt sættes fast, og dermed gøres uadskilleligt. Tidligere var det kun tilladt at bruge lodde- og krympeforbindelser eller særlige muffe-forbindelser på disse utilgængelige områder, og installationen af dem er typisk kompliceret, fejlagtig og tidskrævende.

Siden 2013 har DIN VDE 0100-520:2013-06 også muliggjort brug af tilslutningskomponenter testet iht. de relevante produktstandarder på områder, der ikke længere er tilgængelige for inspektion efter installation. Alle WAGO's fjedersamlemuffer er certificeret iht. denne produktstandard - herunder serie 2773 PUSH WIRE® Inline samlemuffer.

Yderligere oplysninger

Produktinformation

Find mere information om PUSH WIRE® Inline samlemuffen, med alle relevante tekniske data og monteringsvejledning i prodkuktflyeren - download PDF

10 fordele med Cage Clamp teknologien

Find ud af her, hvilke fordele fjederklemmeteknologi kan tilbyde dig i din hverdag som elektriker.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg