[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

 Opmærknings materialer

19. juli 2023

 "Alt på en rulle"

WAGO tilbyder det rette opmærkningsmateriale til alle opgaver i el-tavlen- uanset om det drejer sig om opmærkning af klemmer, kabler og ledninger eller komponenter. Den Smarte WAGO Termoprinter kan anvendes til hurtigt og nemt at udskrive disse ved hjælp af Smart Script-softwaren.

Materialerne er viklet på én rulle - dette sikrer hurtig samling. Hvis nødvendigt, kan de også anvendes individuelt, såsom TOPJOB® S-opmærkningsstrimmel (2009-110). Denne sættes på i begyndelsen og skal derefter kun trykkes på plads på klemrækken, hvilket eliminerer behovet for at sætte hver enkelt fast individuelt.

Bestillingsbaseret opmærkning og fuld udnyttelse af materialerne reducerer også affaldet. Afhængigt af anvendelsen fås udvalgte leder- og enhedsmærker i hvid, rød, gul, blå eller grøn.

 Opmærkning af klemmerækker

  • Multilinje-opmærkningsstrimler til klare og detaljerede labels til el-tavler.
  • WMB Inline-opmærkningpå en rulle er velegnede til forskellige størrelser af klemmerækker - kun én opmærkningsstørrelse til alle standardapplikationer.

 Kabel- og ledningsopmærkning

  • Forskellige versioner tilgængelige: opmærkningsholdere, selvklæbende opmærkninger, kabel/ledningsmærker til montering ved at trække på eller krymperør.
  • Stor variation af opmærkningsoverfladestørrelser.

Komponentopmærkning

  • Et bredt udvalg af opmærkningstyper (f.eks. printbart materiale), trykkanpskilt og typeskilte optimerer opmærkning af komponenter og el-tavler.
  • Opmærkninger og skilte fås i forskellige farver og størrelser.

 Kunde Applikationer

"I har leveret en fantastisk løsning!"

Vi er overbeviste om alsidigheden og kapaciteterne i vores TOPJOB® S sortiment. Men hvad synes brugerne, der arbejder med det dag efter dag ude i verden, egentlig om det? Vi talte med administrerende direktør Michael Bieri fra Bieri Elektrotechnik AG i Uetendorf, Schweiz.

 Opmærkning med WAGO

Spar tid og penge med WAGO Smart Printer.

WAGO Smart Printeren er universelt anvendelig til alle opgaver med mærkning af el-tavler - og sparer både tid og penge. Hvordan? Lange intervaller mellem båndskift sikrer en høj udskriftshastighed; desuden kræver printeren og opmærkningsmedierne kun lave investeringer.

WAGO Smart Script Opmærkningssoftware

Opmærkningssoftware er den perfekte løsning til at skabe og udskrive tilpassede opmærkningsløsninger! WAGO's Smart Printer, kombineret med opmærkningssoftware, danner en effektiv og omkostningseffektiv løsning til at opmærke individuelle komponenter som rækkeklemmer, typeskilte og kabel/ledningsmærker samt hele el-tavler.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.