Det mobile opmærkningssystem

5. marts 2024
Den ideelle følgesvend til at foretage mærkning direkte på stedet

På byggepladsen eller værkstedet har du ofte brug for hurtigt at opmærke klemblokke, kabler/ledninger og komponenter for at identificere dem og holde styr på alt.

Med vores nye mobile opmærkningssystem - bestående af vores WAGO Smart Printer, en gratis opmærkningsapp og en matchende taske til transport og opbevaring - er det nu muligt at foretage opmærkning af el-tavlemateriale hvor som helst. Justeringer kan foretages på stedet, selv med kort varsel. Du skal bruge den intuitive opmærkningsapp til at oprette printjobbet og hurtigt udskrive opmærkningen direkte på stedet via Bluetooth®. En powerbank til det mobile opmærkningsudstyr kan også bestilles efter behov.

Tilgængelig fra august 2024

 Fordele ved mobil opmærkning på et øjeblik:

  • Fleksibilitet: Mobil opmærkning gør det muligt at mærke hvor som helst - både på værkstedet og på byggepladsen.
  • Tids- og omkostningsbesparelser: Mobil opmærkning reducerer installations-tiden, hvilket muliggør hurtigere idriftsættelse af maskiner og systemer - og dermed potentielle omkostningsbesparelser.
  • Tilpasningsevne: Det mobile opmærkningssystem giver dig mulighed for at tilpasse mærkningerne til kundens specifikke behov direkte på stedet - selv med kort varsel.
  • Bredt udvalg af opmærkningsmedier: Fra opmærkning af klemmeblokke, ledere og kabler, til komponentmærkning

Let og fleksibel opmærkning i el-tavler

Et overblik over vores mobile opmærkningssystem

Smart Printer til mobilen

Udover de velkendte funktioner tilbyder Smart Printeren fra WAGO nu også et spændende nyt design. Den kan kontrolleres via en Bluetooth® dongle. Desuden tillader mere hukommelse, at der ikke er nogen begrænsning på længden af opmærkningsmaterialet; vejledt sensorjustering via målebånd giver også brugerne mulighed for at foretage mere præcise sensorindstillinger. Alle de velkendte materialer kan anvendes, så du kan endda opmærke hele el-tavlen på byggepladsen.

Varenummer: 258-5107

Opmærkningsapp

Smart Printeren fra WAGO styres via en intuitiv opmærkningsapp, som kan anvendes offline via smartphone eller tablet - eller alternativt via en desktop-app, hvis brugerne foretrækker det. Automatisk genereret indhold og automatisk genkendelse af emner via kamera sparer betydelig tid: Scan blot stregkoden på det ønskede opmærkningsmateriale, indsæt tekst i editoren ved hjælp af automatiske tekstforslag og start derefter printjobbet.

Tilgængelig fra august 2024
MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Transport- og værktøjstaske

Den matchende taske er perfekt til opbevaring af printeren, opmærknings tilbehør og værktøj, samtidigt kan tasken let medbringes til opgaver på byggepladsen. Tasken tilbyder maksimal mobilitet og fleksibilitet. Brugerne har alle de nødvendige tilbehør lige ved hånden til hurtigt at skifte opmærkninger på stedet.

Varenummer: 206-3010
MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Udskrivning Trin for Trin

1 of 5

Hurtigt overblik over vores kits

 Starter kit

Varenummer: 258-5107

WAGO Smart Printer til komplet opmærkning af el-tavler, med opmærkningsmateriale
Indhold
1 x WMB Inline mærkning
Varenummer: 2009-115
1 x termotransfer blækfarvebånd
Varenummer: 2009-100
1 x termotransfer blækfarvebånd
Varenummer: 258-5005
1 x rulle til mærkningsstrimler
Varenummer: 258-5006

1 x rulle til WMB Inline
Varenummer: 258-5007

 Basis kit

Varenummer: 258-5108

WAGO Smart Printer til komplet opmærkning af el-tavler, uden opmærningsmateriale

Indhold

1 x mærkningsstrimmel

Varenummer: 2009-100

1 x termotransfer blækfarvebånd

Varenummer: 258-5005

1 x rulle til mærkningsstrimler

Varenummer: 258-5006

1 x rulle til WMB Inline

Varenummer: 258-5007

 NYHED: Mobilt Starter Kit

Varenummer: 258-5100

WAGO Smart Printer til komplet opmærkning af el-tavler, uden opmærkningsmateriale. Incl. Bluetooth® dongle og printer taske.
Indhold
1 x termotransfer blækfarvebånd
Varenummer: 258-5005
1 x rulle til mærkningsstrimler
Varenummer: 258-5006
1 x rulle til WMB Inline
Varenummer: 258-5007
1 x Bluetooth® dongle
Varenummer: 258-5102
1 x printer taske
Varenummer: 206-3010