Marking software

30. september 2022
Smart Script opmærkningssoftware

Den perfekte opmærkningssoftware til oprettelse og udskrivning af brugertilpassede opmærkningsløsninger!
Sammen med Smart Printeren er opmærkningssoftwaren en effektiv og omkostningseffektiv løsning til opmærkning af individuelle kompomenter, såsom rækkeklemmer, labels, typeplader og kabel/ledningsmærker samt hele el-tavler.

Kort fortalt:

  • Moderne design og intuitiv arbejdsgang
  • Let og hurtig brug takket være integreret printerdriver og printerindstillinger
  • Et stort udvalg af forskelligt opmærkningstilbehør, herunder skabeloner
  • Perfekt tilpasset til brug sammen med Smart Printeren
  • Optimerede datainterfaces til Smart Designer, Eplan P8, Microsoft Excel samt CSV

Data Importering

Efter at et skematisk diagram er oprettet, skal data overføres fra planlægningssoftwaren til printeren. Takket være CAE-grænsefladerne i EPLAN, WSCAD og ZUKEN udføres dette helt automatisk. Alternativt kan dataene også overføres, og dette uafhængigt i CAE-systemet, i Smart Script via dataimport ved hjælp af en Excel-fil.

Rediger / Konfigurer

Tilpasset formatering med en række forskellige funktioner muliggør mærkeplader med en tabelstruktur, herunder stregkoder eller flerlinjede rækkeklemmer, der skal opmærkes:

  • Elementer: Stregkoder, tekstbokse, billeder, ikoner
  • Formatering: Skriftstørrelse, justering
  • Projekt egenskaber: Arbejdsorientering, beskæringsmærker, materialeinformation

Projekt Administration

Smart Script kan bruges til optimalt at administrere markeringsprojekter. Følgende faktorer sikrer dette:

  • Spejling af projektstrukturen fra Explorer
  • Adgang til flere drev
  • Let projektopdagelse (via søgning, filter eller favoritter)

Udskriftsjob

Smart Script tilbyder følgende fordele ved udskrivning af tilpassede opmærkningsløsninger:

  • Administrer flere printere samtidig (f.eks. opdater, tilføj netværk/USB'er, omdøb)
  • Tilpas udskriftsindstillinger baseret på det anvendte materiale
  • Visning af aktuel tilgængelighed, når udskriftsjobbet startes

Smart Script: Hurtig, let og korrekt opmærkning

Let opmærkning med Smart Script. Sammen med Smart Printeren byder SmartScript opmærkningssoftwaren på et enestående opmærkningssystem: udviklet af specialister, skræddersyet til vores brugeres behov.

Hurtiglinks

Den rigtige opmærkning er afgørende for en tydeligt organiseret og servicevenlig fortrådning. WAGO tilbyder adskillige muligheder for effektiv og omkostningseffektiv implementering af den rigtige opmærkningsløsning samt til konfigurering af dine skinnemonterede rækkeklemmer samt el-tavler.

Nyeste downloads

Software

Firmware og printerdriver

CAE-interface

Brochurer og kataloger

Opmærkning med WAGO

Spar tid og penge med WAGO's Smart Printer.

WAGO Smart Printer, den universelle løsning til opmærkning af el-tavler, sparer både tid og penge. Hvordan? Lange intervaller mellem båndskift sikrer en høj udskriftshastighed, og både printeren og opmærkningsmedierne kræver kun en beskeden investering.

Alt på en Rulle

WAGO offers the right marking media for all control cabinet tasks - whether terminal block marking, cable and conductor marking or device marking. The Smart Printer thermal transfer printer can be used to print these quickly and easily via the Smart Script software.

Bedre overskuelighed i el-tavlen

Alle oplysninger om WAGO's opmærkningsløsninger kort fortalt: