Leistungselektronik_2000x2000px.jpg

Driftsikre printklemmer til effektelektronik

Tendensen til mindre komponenter giver nye udfordringer for effektelektronik. Den øgende ydelsestæthed ved kombination af signal- og udgangslaget på printet påvirker også tilslutningssystemer. Printklemmer skal være kompakte for driftsikkert at overføre strøm, mens de samtidig fungerer problemfrit med printet under krævende forhold.

Dine fordele:

  • Omfattende produktserie, fra 0,2 til 25 mm2 (24-4 AWG)
  • Push-in CAGE CLAMP®-tilslutning
  • Bredere lederområde og kapacitet til at bære stærkere strøm
  • Tilslut ledere både vandret og lodret til printet
  • Test både parellelt og vinkelret på lederindgangen

Printklemmer med Push-in CAGE CLAMP® og vippepaler

Printklemmer med Push-in CAGE CLAMP® og vippepaler (serie 2604, 2606 og 2616) kan betjenes intuitivt uden værktøj ved hjælp af vippepalerne. Disse kompakte klemmer har stærkstrømskapacitet og integreret tilslutningsteknologi og sørger for hurtigere og lettere fortrådning. Palbetjeningen sørger for sikker tilslutning, når den letanvendelige vippepal lukker klemmeenheden Vippepalen klikker også tydeligt på plads (åben/lukket) med et mærkbart og hørbart klik. Ledere kan tilsluttes både horisontalt og vertikalt til printet, og test kan udføres parallelt eller vinkelret på lederindgangen.

Fordele ved printklemmer med Push-in CAGE CLAMP® og vippepaler:

  • Hurtigere og lettere fortrådning
  • Værktøjsfri, intuitiv palbetjening
  • Sikker tilslutning ved hjælp af let palaktivering til lukket position
  • Vippepalen klikker tydeligt på plads (åben/lukket)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Printklemmer med Push-in CAGE CLAMP®

Printklemmer med Push-in CAGE CLAMP® (serie 2624, 2626 og 2636) er det perfekte valg til tilslutning af kompakte enheder i pladsbegrænsede eller panelgennemførings-/panelgennemgangsmonteringsapplikationer. Værktøjesaktiveret tilslutning udføres parallelt på lederindgangen. Det gør, at printklemmerne let kan bruges, selv ved høj komponenttæthed på printet. Ledere kan også tilsluttes både horisontalt og vertikalt til printet Derfor kan test udføres parallelt eller vinkelret på lederindgangen. Integreret Push-in CAGE-CLAMP®-tilslutningsteknologi gør det muligt at tilslutte både entrådede ledere og ledere med terminalrør ved blot at skubbe dem ind i enheden.

Fordele ved printklemmer med Push-in CAGE CLAMP®

  • Kompakt enhedstilslutning
  • Perfekt til panelgennemførings- og pladsbegrænsede applikationer
  • Betjening parallelt på lederindgangen
  • Kompatibilitet med eksisterende industrielle løsninger
  • Til applikationer, der overholder EN og UL 61800-5-1 (detaljer fås på forespørgsel)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Alle produkter

Opdag alsidigheden ved WAGO's effektelektronikprodukter.

Leistungselektronik_2000x1125px.jpg

Lever Connection Technology on PCBs

Discover the advantages and possible applications now!

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Få mere at vide

Video: Printklemmer til effektelektronik

Vores printklemmer på video

Brochure: Kraftelektronik (EN)

Printklemmer til effektelektronik: Mere kraft til dit print

download_2000x1500.jpg

Printklemmer og printstik

Den rigtige fjedertilslutningsteknologi til enhver applikation: WAGO's printklemmer og printstik sikrer hurtig og driftsikker brug.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Del samfund

Nu kan du også finde vores nye printklemmer til effektelektronik under Part Community.

part-community_2000x1500.jpg