MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Kontinuerlig systemfortrådning med MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) er WAGO's alsidige stikforbindelsessystem, der giver dig brancheførende løsninger til dine fortrådningsapplikationer. Systemet omfatter 7 produktlinjer (2,5-7,62 mm rastemål) og forbinder ledere fra 0,08 til 10 mm2 og tilbyder en lang række applikationsmuligheder.

Dine fordele:

  • Alsidigt stikforbindelsessystem til kontiunerlig systemfortrådning
  • Let kabelgensamling og fortrådning på enheden ved hjælp af vertikal og horisontal aktivering til CAGE CLAMP®-varianter
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
  • 100 %'s beskyttelse imod fejlkobling, der er let at implementere
  • Kompakte og alsidige design
  • Let justerbare kodningsmuligheder

MCS MINI

De kompakte ledere til signaleringsapplikationer: WAGO's kompakte MCS MINI-stik fås med rastemål på 3,5 og 3,81 mm til ledere fra 0,08 til 1,5 mm.

  • 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling
  • Der fås versioner med både vertikal og horisontal CAGE CLAMP®-aktivering
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør - integrerede trykknapper
  • Wire-to-board-, wire-to-wire, board-to-board- eller board-to-wire-tilslutninger
  • Justerbare kodningsmuligheder
  • THR (gennemgangshul-reflow) hanstandere fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret SMT-samling
  • Versioner med press in-ben giver lodningsfri tilslutning til print
MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Meget lav profil til fortrådning med stor tæthed: WAGO's MCS MINI SL-stik er blot 7,8 mm højt og kan tage ledere fra 0,2 mm2 til 1,5 mm2 og tilbyder et rastemål på 3,5 mm.

  • Ekstremt lav profil - blot 7,8 mm
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør - integrerede trykknapper
  • Leder-til-print-tilslutninger
  • Test parallelt med lederindgang
  • Justerbare kodningsmuligheder
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Sparer applikationsplads: WAGO's mindste MCS MICRO-stik leveres med 2,5 mm rastemål og er designet til applikationer, hvor pladsen er højt prioriteret. Dette stil tilslutter ledere i størrelser fra 0,08 til 0,5 mm2.

  • 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling
  • Let kabelgensamling og fortrådning på enheden ved hjælp af vertikal og horisontal aktivering til CAGE CLAMP®-varianter
  • Wire-to-board- og wire-to-wire-tilslutninger
  • Justerbare kodningsmuligheder
  • Mærkespænding op til 320 V til rastemål helt ned til 2,5 mm
  • THR (gennemgangshul-reflow) hanstandere fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret SMT-samling

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MINI HD

Højtæthedstilslutninger på meget trang plads: WAGO's dobbeltrækkede MCS MINI HD-stik er designet til styrekredsløbsapplikationer (f.eks.I/O-interfaces) på kompakt plads. Dette stik fås med et rastemål på 3,5 mm og er designet til ledere fra 0,08 til 1,5 mm2.

  • 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling
  • Universel CAGE CLAMP®-tilslutning til alle ledertyper og eksterne betjeningsåbninger, der er let tilgængelige - selv, når de er fortrådet
  • Dobbeltrækket polet opstilling giver højtætheds wire-to-board-tilslutninger på meget lidt plads
  • Valgfri låsepaler forhindrer utilsigtet afbrydelse
  • Justerbare kodningsmuligheder
  • Aflastningsplader monteret i midterposition til optimal håndtering
  • THR (gennemgangshul-reflow) hanstandere fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret SMT-samling
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MIDI Classic

Standardstik til enhedstilslutninger: WAGO's alsidige MCS MIDI Classic-stik fås med rastemål på 5, 5,08, 7,5 og 7,62 mm. Medfølgende universelle CAGE CLAMP®-tilslutning er egnet til alle ledertyper fra 0,08 til 2,5 mm2. Stik udstyret med låsepaler eller skrueflanger sikrer forbindelserne ved at forhindre utilsigtet afbrydelse.

  • Let kabelgensamling og fortrådning på enheden ved hjælp af vertikal og horisontal aktivering til CAGE CLAMP®-varianter
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør - med eller uden integrerede trykknapper
  • Gruppeopstilling af hunstik i en enkelt stander uden tab af rastemål
  • Wire-to-board-, wire-to-wire, board-to-board- eller board-to-wire-tilslutninger
  • Justerbare kodningsmuligheder
  • Lange kontaktben forbindes til skinnemonterede rækkeklemmer
  • Mekanisk forstærket ved hjælp af valgfri aflastningsplader eller indkapslinger
  • THR (gennemgangshul-reflow) hanstandere fås i tape-and-reel-pakning til automatiseret SMT-samling
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Alsidige stik for yderligere sikkerhed: WAGO's MCS MIDI-stik fås med rastemål på 5 og 7,5 mm og tilbyder yderligere forbindelsessikkerhed og driftsikkerhed. Kun halvdele, der har samme antal poler, kan kombineres. Justerbare kodningsmuligheder sikrer 100 %´s beskyttelse imod fejlkobling. Fejlkobling forhindres også ved at vælge samme antal poler. Tilslut alle ledertyper fra 0,08 til 2,5 mm2.

  • 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling
  • Der fås versioner med både vertikal og horisontal CAGE CLAMP®-aktivering
  • Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og ledere med terminalrør - integrerede trykknapper
  • Wire-to-board-, wire-to-wire, board-to-board- eller board-to-wire-tilslutninger
  • Justerbare kodningsmuligheder
  • Lange kontaktben forbindes til skinnemonterede rækkeklemmer
  • Versioner med press in-ben giver lodningsfri tilslutning til print
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Stikforbindelsessystemet

En stålfjeder betyder, at der anvendes dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX® op til 30 % mere kompakt end andre tilslutningssystemer.

picomax_2000x1500px.jpg

WINSTA® til bygningsinstallation

Hurtig elektrisk installation, fejl- og vedligeholdelsesfri: WINSTA®-løsninger er mere end blot et produkt – WAGO-specialister er parat til at støtte dig, selv i planlægningsfasen.

winsta-midi_2000x1500px.jpg