Nyheder
4- og 8-kanals-ECB'er

To nye elektroniske sikringer (ECB'er) med IO-Link: WAGO's yderst kommunikative 4- og 8-kanals-EPSITRON®-moduler giver maksimal sikkerhed med et minimalt footprint.

EPSITRON®-ECB'erne i WAGO's program af strømforsyninger i serie 787 specialiserer sig i driftsikker og nøjagtig beskyttelse af applikationer med 24 V DC-strømforsyninger. Det nyeste i WAGO's omfattende portefølje af elektroniske sikringer er disse nye 4- og 8-kanalsmodeller med IO-Link -integration til hurtig, driftsikker kommunikation.

Feltbusforbindelse via standard IO-Link baner vejen for:

  • Bekvem statusovervågning

  • Fjernindstilling af parametre - til let parameterindstilling efter udskiftning

  • Let integration af ECB'er i styresystemer på højere niveauer

Præcis, kompakt og brugertilpasningsbar

WAGO's nye 4- og 8-kanals- elektroniske sikringer (ECB'er) udløses pålideligt iht. EN 60204-1 i hårde omgivelser. Enhederne er væsentligt smallere end tilsvarende, konventionelle kredsløbsafbrydere – et sandt plus til kompakte installationer, særligt dem i styretavler med begrænset plads. Muligheden for at indstille nominel strøm individuelt efter kanal og aflæse individuelle strømværdier gør det muligt at brugertilpasse strømovervågning. Ydermere reducerer den høje tændingskapacitet risikoen for falsk udløsning grundet høje indløbsstrømme. Med IO-Link om bord bliver WAGO's nye ECB'er en del af kommunikationsforbindelsen til kontrolniveauet – med alle de fordele, som telecontrol-teknologi giver.

Dit nye automatiseringsvindue:

  • Feltbuskommunikation med IO-Link til statusovervågning
  • Mulighed for fjernindstilling af parametre
  • Smalt design til kompakt installation
  • 4- og 8-kanalsversion til 24 V DC-spænding
  • Nominel strøm kan indstilles individuelt efter kanal

Produktoversigt

Flere produktområder

Vores tilbud til dig

Elektroniske sikringer (ECB'er)

Sikkerhed på den mindste plads: Når det handler om beskyttelse imod overbelastning og kortslutninger er ECB'erne fra WAGO's EPSITRON®-familie perfekte.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg