Jordfejlsmodul
Undgå dyre driftstop
I henhold til IEC 60204-1-standarden skal der træffes foranstaltninger for at reducere sandsynligheden for funktionsfejl på grund af isoleringsfejl / jordfejl i et kontrolkredsløb. En almindelig mulighed er at forbinde 0 V til jordpotentialet i styrekredsløbet i kombination med en opstrøms sikring. Med det nye jordfejlsmodul tilbyder WAGO muligheden for ikke kun at detektere 0 V-jordforbindelse, men også fuld og automatisk undershooting af en ikke-justerbar, ubalanceret isolationsmodstand mellem +24 V eller 0 V af forsyningsspændingen og jorden .
En integreret potentialfri kontakt kan bruges til at signalere Iso OK-status til en controller. Derudover angiver LED-moduler på modulet tydeligt isolationsfejl til operatøren.
Sammenlignet med mekaniske jordledningsafbryderklemmer er vedligeholdelsen betydeligt forenklet. Med dette nye modul kan der nu udføres en permanent isolationsmodstandstest hver tredje måned i stedet for den standard manuelle jordfejltest. Tidlig påvisning af overhængende jordfejl muliggør forbedret forebyggende vedligeholdelse, hvilket sikrer øget systemets oppetid. En glidekontakt giver brugeren mulighed for at vælge den jordede / ujordede styringskredsløb. Modulet opfylder dog ikke kravene til isolationsovervågningsenheder i henhold til IEC 61557-8.
Dine fordele:
- Automatisk test rutine, max. 10 sek. mellem hver måling
- Tidlig signalering af kommende jordfejl
- Valg af drifttilstand, jordede eller ujordede kredsløb