MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Jordmodstandssignalmodul

Med det nye jordmodstand signalmodul, i jordet driftstilstand, tilbyder WAGO ikke kun detektering af 0°V-jording, men også fuldautomatisk detektering af modstandsværdier under en ikke-justerbar, ubalanceret isolations modstand mellem jord og +24°V eller 0°V af forsyningsspændingen.

WAGO jordmodstandssignalmodul

I videoen forklarer, Frank Sellke, WAGO Business Development Manager for INTERFACE ELECTRONICS, mere om de underliggende standarder, funktioner og fordele ved jordmodstands signalmodulet til brugere.

Egenskaber

mm-42828_website_ground-resistance-signaling-module_789-665_s_stoerer_2000x1125_.jpg

Udviklingen af jordmodstands signalmodulet

Enkelt fortrådning

  • Øjeblikkelig sikring udløses i tilfælde af jordfejl
  • Øjeblikkelig nedlukning af systemet
  • Ingen forvarsel

Afbrydelse af jordleder skilleklemme – manuel test af isolationsmodstand

  • Øjeblikkelig sikring udløses i tilfælde af jordfejl
  • Øjeblikkelig nedlukning af systemet
  • Detektering af potentielle jordfejl gennem rutinemæssig manuel vedligeholdelse
MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Jordmodstandssignalmodul - Automatic Insulation Resistance Testing

Jordmodstandssignal modulet tilbyder branchens bedste cost-benefit-forhold og er let at bruge. Udskiftning af den tidligere jordlederafbrydelsesklemme er ligetil. Der skal kun tilsluttes to ekstra ledninger til PLC'en for at gøre den potentialfri kontakt klar til evaluering.

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Fordele ved jordmodstandssignalmodulet i forhold til den mekaniske jordlederafbrydelsesklemmeblok – i praksis

  • Manuel test for nye jordfejl erstattet af fuldautomatisk overvågning
  • Reduktion af inspektionsintervallet fra ca. 3 måneder til 10 sekunder
  • Øjeblikkelig yderligere signalering ved potentialfri kontakt for signalering til PLC

Eksempel på applikationer

Opgradering fra en jordlederskilleklemme til et jordmodstandssignalmodul

Uanset hvor en jordlederskilleklemme er i brug, kan et jordmodstands signalmodul nemt eftermonteres til fuldautomatisk overvågning.

To 24 VDC strømforsyninger kræver kun en jordmodstandssignalmodul

Selv med to eller flere strømforsyningsenheder forbundet parallelt, en jordmodstandssignalmodul tilstrækkelig til jordfejlsovervågning.