Emner og løsninger for i dag og i morgen

Alarm og overvågning

Pålidelig signalbehandling

Indsaml data, bearbejd dem, visualiser dem og advare om nødvendigt: Alarm- og overvågningssystemer med WAGO-teknologi gør arbejdet.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Maritime 4.0

Fremtiden for shipping

Digitalisering og automatisering giver store muligheder, som du kan gribe bæredygtigt og fremtidssikret med WAGO-løsninger.

marine_dickschiff_maritim-4-0_big-data_2_2000x1500.jpg

Tankballast og laststyring

Perfekt afbalanceret

En stabil position i enhver søstat er afgørende for fragtskibenes overlevelse. Pålidelige tankballastsystemer er nøglen til dette – med løsninger fra WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Kørekontrol

Klar til næste ting

Fremtiden hører også til intelligente automationsløsninger inden for shipping. Med løsninger fra WAGO er du på den sikre side.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Dækhåndtering og kraner

Sikker døgnet rundt

Vedligeholdelsesfrie og sikre løsninger, der gør traktorer og kraner klar til brug når som helst: WAGO-løsninger beviser deres værd selv under de mest ugunstige forhold.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Kabine automatisering

Komfort med sikkerhed

Omkostningseffektive og pålidelige stikløsninger fra WAGO er det elektroniske grundlag for bekvemmeligheder om bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Cyber-Sikkerhed

Datasikkerhed på åbent hav

For at beskytte mod datamisbrug og cyberkriminalitet tilbyder WAGO løsninger, der fungerer pålideligt om bord og til søs.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Eksplosionsbeskyttelse

Absolut pålidelig kvalitet

Kravene til skibenes tekniske udstyr er ekstremt høje. WAGOs I/O-system klarer dem alle.

explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1125.jpg

Stormfest med WAGO

WAGO løser branchens aktuelle udfordringer med en omfattende portefølje af løsninger. Vores komponenter kan modstå de ugunstige miljøforhold på havet og udføre deres service i årevis.

Dine fordele:

  • Brogodkendelse i visse områder i henhold til IEC EN 60945
  • Klassificeret til barske miljøforhold (godkendt til brug i maskinrummet)
  • Lave lager- og træningsomkostninger
  • Bredt udvalg af applikationer til WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Enkel, hurtig og billig konstruktion

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Du er måske også interesseret i

WAGO i andre brancher

Proces- og procesteknik

Innovative løsninger for evigt

Uanset om det er energistyring eller eksplosionsbeskyttelse, fra proces 4.0 til cybersikkerhed: WAGO udvikler løbende løsninger til brugere og planlæggere.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg

Bygningsteknologi

Tænk på i morgen i dag

Uanset om det er lys- og rumstyring eller løsninger til varme, ventilation eller aircondition: WAGO er den innovative partner med pålidelige produkter, der sparer tid, omkostninger og energi.

BUILDING_2000x1500.jpg

Anbefalinger til videre læsning

Andre WAGO-emner

digitalisering

Dette er den digitale fremtid

Cloud-forbindelse, cybersikkerhed, tilpasningsdygtig produktion – vi er forberedt på dine fremtidige spørgsmål.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Karriere

Arbejde hos WAGO

Find ud af alt om WAGO som arbejdsgiver, og tag et kig rundt i vores jobtilbud. Vi glæder os til at se dig!

karriere_professionals_2000x1500.jpg