Service og vedligeholdelse med gennemsigtighed

WAGO GmbH & Co. KG med hovedsæde i Minden accepterede denne udfordring og designede flere konfigurationer til serie 857 og 2857 JUMPFLEX®, som giver en række fordele, herunder en høj grad af fleksibilitet til procesteknologien. Ud over aktuelle markedskav tog WAGO's ideer fremtidige anvendelser i betragtning.
Signalkonvertere og isolationsforstærkere fra WAGO:
JUMPFLEX®-produktlinjen:
- Laskning på tværs af hele sortimentet for både serie 857- og 2857-enheder.
- Let anvendelige konfigureringsmuligheder
- Flytbart, kapacitivt touchpanel til konfigurering (kun serie 2857)
- Sikker isolering iht. DIN EN 61140
- Elektrisk isolering iht. DIN EN 61010-1
- Bredt omgivende temperaturområde: -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)