Fokus på energi emner

Oplev vores løsninger til dine udfordringer

Muliggør energiomstillingen sammen

Energiproduktion, distribution, lagring og forbrug – energiomstillingen kræver samspil mellem alle aktører. Derfor har WAGO været en pålidelig partner for energiindustrien i mange år – for både kommunale forsyningsselskaber, systemoperatører, systemintegratorer, stationsbyggere og industrikunder.

Teknisk og teknologisk er WAGO repræsenteret på mange forskellige områder af energimarkedet med automationsteknologi, interface elektronik og forbindelsesteknologi Derudover fremmer vores Smart Grid-symposium idé udveksling mellem kolleger - ved at udnytte praktisk erfaring til praktiske anvendelser. Med vores WAGO Solution Provider Program samler vi desuden projektspecifikke kunder og implementeringseksperter.

Sådan kan vi sammen muliggøre energiomstillingen!

Et overblik over de emner og løsninger, vi tilbyder:

  • Digitalisering af energinetværk

  • Gennemsigtig, effektiv netdrift

  • Netkompatibel integration af vedvarende energi fra decentral produktion

  • Energilagersystemer

  • Dynamisk belastningshåndtering

  • Sektorkobling

  • E-opladning

  • Power-to-X

  • Virtuelle kraftværker

  • Telecontrol technology (RTU)

Vores løsninger til aktuelle udfordringer

WAGO Applikationen Grid Gateway

Controllerapplikationen tilbyder nu operatører af eldistributionsnet en økonomisk løsning til at fremme digitaliseringen af nye og eksisterende transformerstationer. Det giver bedre netværksstatusvurderinger og effektiv netudvidelse – med det højeste niveau af cybersikkerhed.

Telekontrolteknologiforbindelse til kundeoverførselsstationer

Nem tilslutning af decentrale produktionssystemer, lagersystemer og slutkunder – for at hjælpe med at forbinde kundesystemer til e.on, Westnetz, EnBW og EWE mellemspændingsnettene via fjernstyringsteknologi, leverer WAGO kommunikationsbiblioteker til download uden omkostninger – ifølge specifikke tekniske tilslutningsregler. Eller måske et komplet styreskab – inklusive software-parametrering?

Kraftværkscontrollere hjælper kraftværker med at opnå netkompatibel feed-in-styring ved netforbindelsespunktet (GCP).

WAGO Power Plant Control giver anlægsoperatører og systemintegratorer mulighed for at opfylde kravene til disse regulatorer, der er indstillet på netsiden – fleksibelt og pålideligt. Løsningen er certificeret per VDE-AR-N 4110 og 4120.

RTU til telekontrolteknologi

Til standard og ekstrem

Robust og meget tolerant: Hvad enten det handler om temperaturudsving, vibrationer, slag eller elektromagnetisk interferens - eftermontér telekontrolteknologi iht. dine behov og krav. WAGO's serie 750 PLC - klar til standard applikationer eller ekstrem brug.

Kraftteknik: Kundeapplikationer

Er du aktiv i energibranchen? Leder du efter løsninger for at sikre succes med dine projekter? Så læs eksemplet her for inspiration - lær mere om vores kunder og de projekter, vi har støttet dem med.

MM-209999_GWA_Reference_Finder_Utilities_GettyImages-162747580_2000x1125.jpg

Produkter og løsninger til morgendagens industri

WAGOs Energy Solutions – lyd og video

Videos:8 | Duration: 15:40
WAGOs Energy Solutions – lyd og video
Videos:8 | Duration: 15:40

7. WAGO Smart Grid Symposium

Vi takker alle deltagere i det 7. WAGO Smart Grid Symposium i 2021 eller deres fremadrettede ideer og praktiske diskussioner om morgendagens energiindustri.

Gik du glip af det? Så tilmeld dig for at få adgang til præsentationerne.

Digitalisering af energimarkedet

Energileverandører må ændre den måde, de tænker på. I stedet for bare at sælge grøn energi må de også organisere og markedsføre den fleksibilitet, der kræves for at fastholde stabiliteten på elforsyningsnettet. Det betyder, at energisystemet skal kunne styres fra produktion til forbrug ved hjælp af intelligente kommunikationsnetværk. WAGO understøtter digitalisering af energisektoren og design af smart grids med topmoderne styrings- og målingsteknologi samt softwareløsninger, der muliggør enkel og sikker forbindelse til cloud'en.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Generering af vedvarende energi

Efterhånden som andelen af vedvarende energikilder stiger, kræver decentrale leverandører og transformerstationer konsekvent overvågning, og dataene skal arkiveres, analyseres og transmitteres sikkert. WAGO's automationssystemer har løsningen: De er kompakte, understøtter mange interfaces og feltbusprotokoller, og de har en høj grad af tilgængelighed – selv i bidende kulde og stegende hede. Takket være de egensikre Ex i-moduler til det modulære WAGO-I/O-SYSTEM er anvendelse i eksplosive områder, såsom biogasanlæg, ikke noget problem.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Integrering af decentraliserede leverandører

I virtuelle kraftværker danner decentrale generatorer som vindmøller, lagersystemer og kontrollerbare belastninger en fleksibel, justerbar kombination. Intelligent synkronisering af dem fjerner trykket fra elnettet. WAGO's telecontrollere gør det lettere at kombinere dem: De opfylder kravene i VHPready 4.0-kommunikationsstandarden og sikrer problemfri tilslutning af systemer til det virtuelle kraftværk. VHPready fungerer som oversætter, som hjælper kontrolcentrene og systemerne med at forstå hinanden.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Power Grids

Forsyningsnettene, herunder deres automations- og telekontrolteknologi, har brug for modernisering. WAGO's controllere leverer vigtige forsyningsdata, så forsyningsnetoperatørerne kan gribe ind med automatiseret styring efter behov. Også til gas- og varmeforsyning tillader WAGOs teknologi kontrol og adgang til alle data i systemer, der er tilsluttet nettene fra ethvert tilsluttet sted. Via PFC200-controllerens særlige sikkerhedskoncept følger WAGO alle relevante retningslinjer for cybersikkerhed.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Energilagersystemer

Lagersystemer kompenserer for udsving i genereringen af grøn elektricitet, så belastningen på forsyningsnettet mindskes. WAGO's telekontrolteknologi er kernen i lagersystemerne. Den registrerer alle målte værdier, såsom indfødningsdata fra solcelleanlæg eller vindturbiner, og den gør det muligt at overvåge og styre lagringen kundespecifikt. Hvis tilgangsfrekvensen f.eks. stiger grundet kraftig datastrøm fra vedvarende energi, modtager batteriet, el-til-varme- eller el-til-gas-anlægget besked om at trække overskydende energi fra forsyningsnettet.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Emner og løsninger til i dag og i morgen

Oplev produkterne

Produkter og teknologier til dine applikationer

Produkter

WAGO I/O-System 750/753

Alle funktion, alle feltbus: WAGO’s remote I/O-system giver de bedste muligheder for at skræddersy din automatiseringsløsning.

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
Produkter

The WAGO I/O System 750 XTR

Vi automatiserer, hvor andre kapitulerer – driftsikkert og økonomisk i Zone 0/20 – eksplosive områder!

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Produkter

Strømtransformere og spændingsudtag

Maksimal bæredygtig energiydelse: WAGO tilbyder dig den rigtige løsning til alle skridt på vejen til målet.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
Produkter

Pres ydelsen i vejret med TOPJOB® S

Bare tilslut dem, så er du køreklar: Med WAGO TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer kan du fortråde hurtigt, direkte og sikkert overalt i verden i alle applikationer.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg
Produkter

Printklemmer til effektelektronik

Mere kompakt, men lige så driftsikker: Der stilles store krav til effektelektronik. Dem kan du opfylde med WAGO's printklemmer.

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Produkter

POWER CAGE CLAMP til højstrømsbrug

Optimal klemmestyrke til energikrævende applikationer – selv i Ex-områder. WAGO's løsninger med POWER CAGE CLAMP har alt, hvad du behøver til krævende applikationer.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg