[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Kundeapplikationer
Fra design til det færdige projekt

Inden for fremtidens brancher vil bestillings- og produktionsprocesser i stigende grad blive digitaliseret og automatiseret. Målet: Ensartethed og datatransparens i hele den værditilførte kæde for at spare reducere omkostningerne og spare tid, mens man samtidig forebygger unødvendige ekstraudgifter. Til understøttelse af denne horisontale integration tilbyder WAGO smartDATA-udvkling, en løsning der understøtter brugerne fra planlægning og design over udvikling til test og idriftsættelse af deres styretavle.

Fordele ved smartDATA-udvikling:

  • Individualiserede produkter og løsninger
  • Start-til-slut datalagring
  • Forhindrer systemnedbrud
  • Reducerer ekstraomkostninger

En konkurrencefordel med smartDATA-udvikling

I en tid med industri 4.0 stiger kompleksiteten og brugertilpasningen samt behovet for eksperthjælp, samtidig med at der er pres på omkostningerne, så virksomhederne står i et dilemma i forhold til prioritering af enten kvalitet eller pris. Ud over virksomhedens medarbejderes ekspertise og egenskaberne ved produkterne eller serviceydelserne fastslås virksomhedens konkurrenceevne i sidste ende af effektiviteten af dens produktionsprocesser. For at støtte kunderne på vejen til større effektivitet tilbyder WAGO smartDATA-udvikling med en myriade af data og serviceydelser fokuseret på brugertilpassede produkter og løsninger. Dette muliggør ensartet datalagring og forhindrer systemfejl på forskellige steder, som kunne medføre en række gentagelser og væsentligt øgede udgifter.

En gnidningsløs løsning

Denne tilgang starter allerede på det elektrotekniske planlægnings- og designstadie: Hvis ekspertdesigneren skal importere data ved hjælp af forskellige designværktøjer for at indpasse brugerspecifikke projektdata, såsom kredsløbsdiagrammer eller komponentlister, kan WAGO understøtte dette med smartDESIGNER udviklingsværktøjet. Programmet har interfaces til forskellige CAE-værktøjer, såsom EPLAN og WSCAD, der muliggør let inkorporering af eksisterende elektrotekniske designstatusser. Ydermere kan softwaren som web-applikation let tilgås via internettet uden integration i virksomhedens eget it-system. Dette sparer både tid og penge, og det er særligt fordelagtigt, når it er outsourcet til en ekstern serviceudbyder, der fakturerer for nye installationer eller softwareopdateringer - eventuelle versionskontrolproblemer forsvinder også. Designstatusser kan administreres eller genbruges ved oprettelse af en uafhængig konto.

Hvis der bruges elektromekaniske komponenter eller automationssystemer fra WAGO, understøtter smartDESIGNER projektdesignere ved at levere et direkte link til WAGO's online katalog. Opdaterede produktoplysninger er altid tilgængelige i form af datablade, produktbilleder og download af CAE- og CAD-data.

Fordele ved smartDESIGNER:

  • Udstyret med interfaces til CAE-værktøjer
  • Let integration i eksisterende elektroniske planlægningsstadier
  • Let at nå via internettet
  • Direkte link til smartDESIGNER og WAGO's online katalog

Direkte forbindelse til WAGO internetbutikken

Når rækkeklemmesamlingen er konfigureret, kontrollerer smartDESIGNER den automatisk for fejl. Softwaren angiver f.eks., at en ende- og mellemplade skal indsættes for at forhindre kontakt mellem strømførende dele, når der bruges skinnemonterede rækkeklemmer. Hvis der planlægges controllere, beregnes blandt andet opstartsstrømmen for at fastlægge en behovsbaseret strømforsyning. Når designet er færdiggjort, kan de ønskede produkter inklusive de fuldt præsamlede DIN-skinnesamlinger bestilles via onlinebutikken. De specialfremstilles til kunden og sendes.

Efter kontrol af logikken i smartDESIGNER kan dataene, når de er samlet, vises helt i 3D og dokumenteres til yderligere brug eller yderligere gennemgang. Reservedelslister, billeder af de anvendte produkter eller opmærkningsdata for komponenter, der bliver inkorporeret senere i styretavlen, kan genereres og udskrives – f.eks. til de skinnemonterede rækkeklemmer.

Horisontal integration - fra smartDESIGNER til e!COCKPIT

Hvis intelligente komponenter planlægges til DIN-skinnen, er det muligt let at overføre data fra smartDESIGNER til e!COCKPIT-udviklingsværktøjet. Til programmering af komplette komponenter tilbyder WAGO e!COCKPIT - et udviklingsværktøj udtrykkeligt beregnet til brugervenlighed og intuitiv betjening. e!COCKPIT understøtter alle produktionstrin fra hardwarekonfiguration og programmering over simulering og visualisering til idriftsættelse af switchgearenheden. For at reducere e!COCKPITs læringskurve ligner brugerinterfacet de aktuelle Office-programmers. For at give brugerne et overblik over deres projekter, efterhånden som kompleksiteten stiger, har brugerinterfacet kontekstfølsomme menuer. Det betyder, at der kun vises de menupunkter og funktioner, der kan bruges på det aktuelle design- eller betjeningsstadie. Komponenter kan placeres i hovedområdet af brugerinterfacet og forbindes virtuelt til hinanden ved hjælp af træk-og-slip. Da dette udelukker tilslutningsfejl fra starten, forhindrer det også dyr fejlfinding efter installationen. Da adskillige controllere kan konfigureres og programmeres i e!COCKPIT samtidig, er det også muligt at simulere og køre forskellige testscenarier for det planlagte system.

Som kraftigt online designværktøj leverer smartDESIGNER interfacet til elektrisk design, fremskynder hele design- og bestillingsprocessen og tilbyder yderligere mange metoder til forenkling af dokumentationen, mens interfacet til e!COCKPIT-udviklingsværktøjet garanterer ensartet overførsel af designdata til yderligere konfiguration og programmering af automationskomponenterne. Hurtig implementering af komplekse maskinfunktioner er afgørende i moderne, mekaniske udviklingsapplikationer.

Fordele ved e!COCKPIT:

  • Brugervenlig, intuitiv betjening
  • Understøtter alle produktionstrin
  • Tilslutningsfejl udelukkes fra starten
  • Adskillige controllere kan konfigureres og programmeres samtidig
  • Ensartet overførsel af designdata
Du er altid velkommen til at kontakte os

WAGO Denmark A/S

kontor1

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Anbefalet læsning

Ideer til morgendagens udfordringer

Energistyring

Identificer og udnyt potentiale

Det er godt for miljøet og virksomheden at spare på energien. Det kan give et bæredygtigt overskud at udføre de rigtige analyser og tage de rigtige skridt. WAGO er din partner ved effektiv energistyring.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Lighting management

Den intelligente løsning til belysningscontrollere

Få belysning hurtigere op at køre, og nedbring produktionsomkostninger helt enkelt: WAGO gør det muligt!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

WAGO-løsninger

Dette er måske også interessant for dig

Kraftforsyning

Ind i den digitale fremtid

For at kunne holde styr på den stigende decentralisering og ustabilitet for vedvarende energiformer skal komponenterne i et el-system være forbundet til hinanden på tværs af sektorer. WAGO's højteknologiske controllere og ekspertise understøtter dette.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg
Marine og offshore

Sikkert på vej ude på det binære hav

Med øget digitalisering og netværksforbindelser på skibe øges også risikoen for cyberkriminalitet. Med WAGO kan du klare udfordringerne ved moderne skibsfart og øge mulighederne ved Maritime 4.0.

brancheneinstiege_marine_2000x1500.jpg