"FJERNTERMINALENHEDER" TIL DIGITALISERING AF ENERGI-DISTRIBUTIONSNETVÆRK
RTU TIL TELEKONTROLTEKNOLOGI
Som deres platform bruger WAGOs RTU-løsninger det modulære WAGO I/O-system, som har en lang succeshistorie på markedet. Til dette formål, specielle telekontrolprotokoller (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) blev føjet til de skalerbare ydelsescontrollere. Sammen med muligheden for IEC 61131-3-programmering giver dette mulighed for, at alle opgaver - såvel telekontrolkommunikationsopgaver som stationsautomationsopgaver - kan håndteres fleksibelt og først og fremmest let.
Internationale godkendelser garanterer løbende drift i selv de meste udfordrende omgivelser. Linux® operativsystem sikrer maksimal fleksibilitet sammen med langsigtet tilgængelighed af automatiseringsløsningen. De strengeste sikkerhedskrav til applikationer med kritisk infrastruktur er også inkluderet.
Systemets fleksible kommunikations- og programmeringsegenskaber giver sammen med en omfattende portefølje af I/O-interfaces og programmeringsbiblioteker en uforlignelig åbenhed over for automatiseringsløsninger på tværs af brancher - særligt for eldistributionsnetværk, vandressourcehåndtering, olie- og gas- samt infrastrukturprojekter.
Dine fordele:
- Alsidige kommunikationsinterfaces
- Strømlinet brug og lave levetidsomkostninger
- Godkendelser til hårde understationsforhold
- Helt sikker og pålidelig - opfylder høje cybersikkerhedsstandarder