[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/dk/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

WAGO skinnemonterede rækkeklemmer

WAGO skinnemonterede rækkeklemmer kan fås i tre forskellige aktiveringsvarianter: Vippepal, betjeningsknap eller værktøjsbetjent - den rigtige rækkeklemme til enhver applikation.

Opmærkningssystemet og det alsidige jumperprogram til de velkendte TOPJOB® S-rækkeklemmer kan også bruges til de nye skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal.

Fordele:

  • Tre aktiveringsvarianter: Vippepal, betjeningsknap, værktøjsbetjent
  • Endeløse opmærkningsmuligheder
  • Én eksisterende række af TOPJOB® S-jumpere til alle tre varianter
  • Push in-tilslutningsteknologi: Direkte indsætning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør til alle varianter
  • Alle varianter har testmuligheder

Produktoversigt

3 måder at forbinde på = 1 familie

Aktiveringsvarianter

Den rigtige skinnemonterede rækkeklemme til enhver applikation: Vippepal, betjeningsknap eller som værktøjsbetjent - væl de modeller, der passer bedst til dine behov og din anvendelse.

Skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal

Tilslut uden brug af værktøj ved hjælp skinnemonterede rækkeklemmer med vippepal. Med vippepalen bliver åbning og lukning af klempunktet med hånden ikke nemmere. Særligt ved tilslutninger i marken får brugeren gavn af den nemme håndtering af dette intuitive design. Vippepalerne forbliver åbne, så man kan foretage samtidig tilslutning af stive ledere med store tværsnit. Takket være Push in CAGE CLAMP® kan også entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med lufttætte crimped terminalrør tilsluttes med push in-tilslutning.

Fordele:

  • Manuel vippepalaktivering - yderst tydelig og værktøjsfri betjening
  • Vippepalen åbner klempunktet, så hænderne er fri til hurtig og let fortrådning.
  • Vippepalens position viser tydeligt, om fjederen er åben eller lukket.
  • Alle ledertyper kan monteres og afmonteres uden brug af værktøj.
  • Push-in CAGE-CLAMP® forbinder entrådede og fleksible ledere med terminalrør ved blot at skubbe dem ind i enheden.
  • Forbindelsen sikres ved, at vippepalen hurtigt og enkelt sænkes til lukket position.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Skinnemonterede rækkeklemmer med betjeningsknap

TOPJOB® S-rækkeklemmer fås også med betjeningsknap. Rækkeklemmerne med betjeningsknap fås i følgende nominelle tværsnit : 1,0 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 og 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 og 6 AWG). De fås i varianterne to-, tre- eller endda fire-trådede. Klempunktet åbnes ved at aktivere betjeningsknappen med almindeligt værktøj. Den orange betjeningsknap gør, at aktivering hurtigt og let kan skelnes fra lederindgangen. Skinnemonterede TOPJOB® S-rækkeklemmer underbygges af den anerkendte driftsikkerhed for Push-in CAGE CLAMP®. De giver også mulighed for tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med lufttætte crimpede terminalrør ganske enkelt ved, at de skubbes ind uden brug af værktøj.

Fordele:

  • Ethvert værktøj kan anvendes til at åbne fjederen via betjeningsknappen.
  • Intuitiv betjening – den orange farve fremhæver betjeningsknappen.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Skinnemonterede rækkeklemmer værktøjsbetjent

WAGO's nye TOPJOB® S-rækkeklemmer med betjeningsåbninger (værktøjsbetjent) giver mulighed for nem tilslutning med et betjeningsværktøj. Betjeningsværktøjet, der bruges til tilslutning af fleksible ledere, bliver siddende i åbningen, indtil lederne er tilsluttet. Klempunktet holdes åbent, så hænderne er fri til at udføre fortrådningen. De skinnemonterede værktøjsbetjente klemmer har en bred og fleksibel produktlinje. Ud over 1-etagesklemmer med et stort tværsnit på 0,14 - 25 mm2 fås også 2- og 3-etages klemmer samt funktionsklemmer til enhver form for applikation.

Fordele:

  • Betjeningsværktøjet bliver siddende i åbningen, indtil lederne er tilsluttet.
  • Fjederen markeres ved det isatte betjeningsværktøj.
  • Lederåbningen holdes åben, så hænderne er fri til fortrådning.
betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

WAGO TOPJOB® S-rækkeklemmer i praksis

Højdepunkter

Her kan du finde en samling af vores kunder aktuelle projekter med TOPJOB® S.

  • Verdensførende aspargesskrællere
  • Fordele for hurtighed og kvalitet
  • Genopfindelse af trykluft
  • Håndtering af bulkmaterialer møder vippepalen
  • Innovationer til miljøbeskyttelse
  • Perfekt miljø til robottest - værktøjsfri på opgavestedet
  • Bæredygtig energigenerering

Verdensførende aspargesskrællere - Med WAGO TOPJOBHandling of Bulk Materials Meets the Lever S-rækkeklemmer med vippepal

HEPRO er ikke alene verdensførende inden for knivskrælningsteknologi til lange grøntsager, men har også øje for brugervenligheden. Det er præcis her, WAGO TOPJOBHandling of Bulk Materials Meets the Lever S-rækkeklemmer med vippepal kommer i spil, fordi det intuitive design bidrager til hurtigere, mere effektiv og mere brugervenlig betjening.

Fordele for hurtighed og kvalitet

Teamet hos SPIE Buchmann i Losheim (Saarland) afprøvede WAGO TOPJOBHandling of Bulk Materials Meets the Lever S-rækkeklemmer med vippepal i marken og opdagede deres fordele ift. hurtighed og kvalitet. Deres kolleger fortæller i videoen om deres oplevelser.

Håndtering af bulkmaterialer møder vippepalen

Sebastian Wiesenbart, Head of Automation Technology hos Hecht, er ikke glad for nedetider. Derfor bruger han WAGO TOPJOB® S-rækkeklemmer med vippepal i teknologicenteret hos systemproducenten Pfaffenhofen for at gøre håndteringen af bulkmateriale hurtigere ved tilslutning af systemer - noget, han gør ofte. Han forklarer i videoen, hvordan det innovative WAGO-produkt også understøtter ham i hans kundekontakt.

Perfekt miljø til robottest - værktøjsfri på opgavestedet

Hörburger AG bygger styretavler til KUKA klimasystemer, så de kan afprøve robotter under specifikke forhold. Michale Skrake, Production Manager hos denne kontaktskabsproducent i Waltenhofen, forlader sig på WAGO TOPJOB® S-rækkeklemmer med vippepal, fordi de giver store fordele ved både konstruktion og samling på stedet.

Genopfindelse af trykluft

Michael Portwich og hans forretningspartner Jens Tiede havde en vision. De navngav den altAIRnative og implementerede den ved hjælp af WAGO skinnemonterede rækkeklemmer TOPJOB® S med vippepal. Videoen illustrerer, hvorfor det er godt for Jorden og godt for kunderne til altAIRnative.

Bæredygtig energigenerering - med TOPJOB® rækkeklemmer med vippepal

Køer, stude, grise: Borken-distriktet er et landområde, og dyrene afgiver vigtige næringsmidler. Men West Münsterland-regionen har ikke nok landbrugsjord til at sprede den flydende gylle på som næringsstof. Nitrogen, fosfor og potassiumklorid kan udvindes af flydende gylle - så det ville være en skam at lade det gå til spilde. Hvad kan man gøre? Doris Nienhaus, CEO hos NDM Naturwerkstoffe GmbH i Velen, fik en innovativ idé i 2013, som ikke er set mage før. 90 landmænd fra Borken-regionen og den nye TOPJOB® S-rækkeklemme med vippepal fra WAGO var også med.

"Hovedattraktionen"

Alle procestrin skal være korrekte: En controller på højere niveau styrer 250 DC-drivere hver dag. Det er en del af hverdagen hos Rihatec i deres nyeste teknologiprojekt. De nye TOPJOB® S-rækkeklemmer med vippepal kan bidrage til at få processerne til at køre endnu mere gnidningsløst.

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

Push in-tilslutningsteknologi

Push-in CAGE CLAMP® er en universel tilslutningsteknologi til alle ledertyper Til utroligt hurtig ledertilslutning giver alle tre aktiveringsversioner mulighed for tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med lufttætte crimpede terminalrør ganske enkelt ved, at de skubbes ind uden brug af værktøj.

BilledeBeskrivelseBilledeBeskrivelse
Massiv
Rækkeklemmerne kan optage ledere fra to størrelser under det nominelle tværsnit op til det nominelle tværsnit ved nem push in.
Trådet
Rækkeklemmerne kan optage ledere fra to størrelser under det nominelle tværsnit op til det nominelle tværsnit ved nem push in.
Fleksibel med terminalrør (lufttæt crimped)
Rækkeklemmerne kan optage ledere fra to størrelser under det nominelle tværsnit op til det nominelle tværsnit ved nem push in.
Fleksibel, tip-bonded
Rækkeklemmerne kan optage ledere fra to størrelser under det nominelle tværsnit op til det nominelle tværsnit ved nem push in (afhængig af lederens stivhed og bonding length).
Fleksibel, med benklemme (lufttæt crimped)
Rækkeklemmerne kan optage ledere fra to størrelser under det nominelle tværsnit op til det nominelle tværsnit ved nem push in (afhængig af bendiameter).
Fintrådet, også med fortinnede enkelttråde
Hele AWG-området kan tilsluttes ved hjælp af en skruetrækker til at åbne klemmeenheden, idet lederen isættes, og dernæst fjernes skruetrækkeren igen.

Til alle ledertyper

Opdag fordelene ved TOPJOB® S med den universelle tilslutning for alle ledertyper og høj driftsikkerhed under selv de mest barske forhold.

Omfanget af tilbehør for alle
WAGO TOPJOB® S-rækkeklemmer

Alsidigt laskeprogram

Alle TOPJOB® S-jumpere er kompatible med hele sortimentet af skinnemontere rækkeklemmer, herunder alle tre aktiveringsvarianter. Det giver dig den rigtige løsning til alle laskningsopgaver.

Fordele:

  • Komplekse laskningsopgaver kan klares meget let.
  • Se tydeligt al laskning.

LaskningstypeKredsløbsdiagramApplikationer
Push in-laskeskinnerPush in-laskeskinner (x poler) kan let tilpasses. De kan let tilpasses ved at fjerne de enkelte kontaktben. Prækonfigurerede push in-laskeskinner (1 til x) er også tilgængelige.
Kontinuerlige jumpereEndeløs laskning giver tilsyneladende endeløse muligheder. Du kan nemt tilføje endnu en laske i samme laskeåbning med henblik på en ekstra funktion eller laske et større antal rækkeklemmer under installationen.
ReduceringslaskerVores reduceringslasker lasker nemt rækkeklemmer, der er mærket til forskellige lederstørrelser, hvilket gør dem ideelle til energidistributionsapplikationer.
Forskudte laskerForskudte jumpere rummer forskellige potentialer på tværs af en enkelt jumperrække. Tilpas jumpere ved at knække de enkelte kontaktben af.
VertikallaskerVertikale jumpere er den perfekte løsning til fleretages rækkeklemmer. De forbinder let to eller tre niveauer.
Push in-ledningslaskerMed push in-ledningslasker opnås en nem laskning over lange afstande, på tværs af flere klemmeetager eller rundt om plug in-komponenttilbehør. De fås i tre forskellige længder.
StjernepunktslaskerDenne jumper er specielt udviklet til at skabe et "stjernepunkt" og er ideel til motorklemmer.
TrekantslaskerTrekantslasker fås til trekantsmotortilslutninger.

Endeløse opmærkningsmuligheder

Da alle tre TOPJOB® S-rækkeklemmer har samme profil, kan de opmærkes nemt og hurtigt med kontinuerlige opmærkningsstrimler. Flerrækkede opmærkningsrækker kan printes med WAGO Smart Printer termoprinter, hvilket virkelig forenkler funktionstildelingen.

Fordele:

  • Multi-line-opmærkningsstrimler til tydelige, detaljerede styretavlelabels
  • WMB Inline-opmærkning på rulle passer til flere rækkeklemmestørrelser.
  • Samme profil på alle TOPJOB® S-rækkeklemmer sikrer hurtig opmærkning.
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.

Dette er måske også interessant for dig

Relaterede emner og produkter

Styretavleopmærkning

Et strømlinet overblik med mindre vedligeholdelse: Den rigtige opmærkning betaler sig i det lange løb. WAGO tilbyder dig en lang række opmærkningsløsninger til din opgaver.

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Forbløffende tilslutningsteknologi

Standarden for større sikkerhed og lavere omkostninger: Siden 1951 har WAGO tilbudt et vedligeholdelsesfrit tilslutningssystem til alle behov – fjedertilslutningsteknologi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg