[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Topicos 28 de julio de 2020
Sistema de medición con valor añadido

El nuevo sistema «WAGO Energy Data Management» registra y administra con facilidad los datos de energía sin necesidad de realizar ninguna programación y se puede actualizar en cualquier momento.
Las empresas cada vez prestan más atención a la eficiencia de sus edificios y equipos. Por un lado, están obligadas por las normativas legales; por el otro, también están tentadas por las posibilidades de ahorro, que en ultima instancia podrían traducirse en ventajas competitivas determinantes. Sin embargo, el nivel de ahorro potencial solo se puede determinar a través del registro sistemático de todos los tipos de energía y sus aparatos de consumo, y de la visualización de los datos en el contexto adecuado. Y en la base de todo ello, debe haber un buen sistema de medición.

Ventajas de WAGO Energy Data Management:

  • Registro modular de datos de energía y proceso
  • Sencilla parametrización de entradas por visualización web, sin necesidad de realizar ninguna programación
  • Conecte los sensores existentes a WAGO-I/O-SYSTEM
  • Visualización integrada
  • Evalúe los datos de energía y cree un plan de eficiencia
  • Utilice indicadores de rendimiento clave (KPI) para adherirse a ISO 50001

Complejidad de la solución de medición

Sin embargo, en la práctica, se ha comprobado que a menudo resulta bastante difícil, porque para garantizar la transparencia entre los tipos de energía, es necesario canalizar los distintos tipos de datos medidos en un único sistema. Habitualmente, la solución de medición se crea a medida y, además, es sumamente compleja. Además de definir los puntos de medición individuales, seleccionar los dispositivos de medición, contadores y sensores idóneos y, posteriormente, instalarlos, la programación del sistema de medición no es sencilla, lleva mucho tiempo y por lo general, va unida a grandes gastos. Y cuando el sistema de medición se pone en marcha finalmente, recopila rápidamente un aluvión de datos con los que hay que lidiar.

Recopilación modular de datos de energía y proceso

Un sistema de medición adecuado debe satisfacer tres criterios: Primero debe poderse integrar fácilmente en el sistema, debe tener un funcionamiento asequible y finalmente debe garantizar un tratamiento sencillo de los datos recopilados. Esta es exactamente la solución que ofrece el nuevo sistema «WAGO Energy Data Management». El sistema de medición de WAGO combina hardware preconfigurado y software intuitivo en un paquete que se puede integrar fácilmente en las tecnologías tanto de sistemas como en edificios. El rasgo distintivo: Además de los valores específicos de energía, como corrientes eléctricas o tensiones, también puede registrar muchos otros valores de medición que son importantes para las tecnologías industrial y de procesos o para las aplicaciones en edificios. Por ejemplo, un mismo sistema puede medir corriente, gas, calor, agua, aire comprimido y temperatura, ofreciendo una vista completa de todos los flujos de energía y procesos de producción de la empresa.

Sólida base: PFC200 y WAGO-I/O-SYSTEM 750

El controlador PCF200 de WAGO y WAGO-I/O-SYSTEM 750 conforman la base del hardware. El diseño modular permite adaptar fácilmente el sistema a los requisitos correspondientes. El registro de los datos de consumo específicos de los dispositivos y de los procesos, se realiza mediante la conexión en serie de un gran número de módulos de E/S a los controladores, p. ej., módulos de medición de potencia trifásica para medir el consumo de energía, contadores de impulsos, interfaces para conectar contadores M-bus y sensores EnOcean basados en radiofrecuencia, además de muchos otros módulos para registrar señales analógicas y digitales de corriente y tensión.

Software moderno

La aplicación de software estándar del sistema facilita enormemente el uso del potente «WAGO Energy Data Management». Precargado en el PFC200, este software detecta automáticamente los módulos de E/S durante el arranque. Las entradas de registro de datos se ajustan a través de un sencillo proceso de parametrización. Todos los ajustes durante la puesta en servicio y el uso, se pueden realizar con un clic del ratón, sin tener que programar nada. Gracias a la interfaz gráfica de usuario, a la que puede acceder a través de HTTPS y desde cualquier navegador convencional, no necesita instalar ningún software en su equipo. La visualización web acaba con todas las complicaciones de la configuración del sistema de supervisión energética. El envío de datos al software de gestión energética de nivel superior se lleva a cabo a través de MODBUS TCP/IP o como archivo CSV por FTPS. Además, tiene la posibilidad de guardar el historial en una tarjeta SD. La flexible solución de WAGO ha sido diseñada para adaptarse a las infraestructuras y sistemas de gestión existentes, ofreciendo a las empresas con procedimientos de gestión energética básicos una mejor perspectiva de sus puntos de medición de una forma sencilla y elegante.

Visualización incluida

La herramienta de visualización integrada permite generar diversas evaluaciones a través de varios tipos de diagramas y representaciones visuales de los datos. Las empresas pueden elaborar de esta forma curvas de consumo y sincronizarlas con su proveedor de energía (PSC) o localizar los aparatos responsables de los picos de carga utilizando la visualización en tiempo real. Además, pueden determinar el consumo de energía de adaptaciones de proceso específicas para cuantificar el ahorro de energía que podrían lograr con el uso de motores de velocidad variable o nuevas lámparas, o la reducción de fugas en el sistema de aire comprimido. El sistema «WAGO Energy Data Management» es también ideal para empresas que están comenzando a supervisar sus datos de energía y desean hacerlo sin utilizar un software de gestión energética de nivel superior.

Grandes posibilidades de ahorro en la industria

Como demuestran las cifras, la supervisión energética vale la pena, principalmente para las empresas industriales. Según el sector de la eficiencia energética que lleva a cabo la iniciativa de la industria alemana sobre eficiencia energética DENEFF, este sector consumió un total de 2.508 petajulios en 2014. Una cifra algo inferior a un tercio del consumo energético de todo el país. Cerca del 65 por ciento de este consumo se empleó en generar calor de proceso. Según la agencia alemana de la energía (DENA), cerca de un 15 por ciento de esa energía se podría haber ahorrado. La proporción de energía eléctrica consumida para generar calor de proceso fue marginal; sin embargo, la electricidad es cada vez más importante en la combinación de fuentes de energía industrial. En la actualidad, las operaciones industriales representan el 45 por ciento de la energía eléctrica consumida en Alemania. El Instituto Federal Alemán de Medio Ambiente estima el ahorro potencial en este caso en alrededor del 20 por ciento. Estas estadísticas dejan claro que el éxito de la transición hacia una mayor eficiencia energética depende en gran medida de la industria.

La piedra angular para mejorar la eficiencia

Para mejorar la eficiencia energética, las empresas alemanas se han visto obligadas, desde 2015, a llevar a cabo auditorías energéticas periódicas o a introducir la gestión energética. El nuevo sistema «WAGO Energy Data Management» proporciona la base perfecta para lograr ambos objetivos. Al final, para poder aprovechar los resultados de medición, las empresas deben considerarlos en el marco de indicadores de rendimiento clave (EnPI), junto a otros datos operativos relevantes. La evaluación individual genera en cada fase de la gestión energética nueva información sobre posibilidades de ahorro en la empresa.

Texto: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Fotografía: Fotolia.com, WAGO

WAGO en el trabajo

Aplicaciones de cliente: Gestión energética

Como partner y líder en innovación, WAGO hace realidad muchos proyectos interesantes. Conozca mejor nuestras creativas y eficientes soluciones de gestión energética.

Entrevista

Gestión de la energía: Más fácil de lo que imaginó

«La eficiencia no podría ser más fácil de conseguir», afirma el experto Lukas Dökel en referencia a la gestión energética con la tecnología WAGO, también con conectividad en la nube.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
Gestión de la energía de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Soluciones en gestión energética

WAGO le ayuda a explotar su potencial desde la supervisión a la identificación de las medidas más idóneas.

Digitalización

Digitalización personalizada

No hay una sola solución para la transformación digital, y lo mismo ocurre con la gestión energética. WAGO le ayuda a tomar sus decisiones con asesoramiento y recursos.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg
Leyes y normativas

Tratamietno de datos conforme a la norma

Registrar, visualizar y evaluar datos: WAGO ofrece numerosos productos y soluciones para implantar su propio sistema de gestión de datos de energía.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Progresar con WAGO

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.

Gestión de la iluminación

Control inteligente de la iluminación

Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg