[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimización de procesos a través de la nube

¿Desea almacenar sus datos de energía y procesos en la nube para poder acceder a ellos desde cualquier lugar o utilizarlos para nuevas aplicaciones como el mantenimiento predictivo? WAGO le ayuda a dar este paso.


Nuestros controladores se pueden utilizar como administradores de datos de información analógica y digital con conexiones seguras a la nube. Puede utilizar la elevada capacidad de IT del almacenamiento «online» para desarrollar estrategias de gestión operativa y aumentar la eficiencia, sin tener miedo al mal uso de los datos.

Gestión energética a través del IoT y los macrodatos:

  • Conectividad en la nube: Nuevas posibilidades para su gestión energética
  • Ciberseguridad: Sin espacio para los «hackers»
  • Mantenimiento predictivo: Estrategias de mantenimiento para el futuro
  • Gestión de carga: Ahorrar electricidad a través de la nube

Digitalización de la gestión energética con WAGO

Nuestra oferta para usted

Conectividad en la nube: Nuevas posibilidades para su gestión energética

La nube le permite acceder a sus datos actuales de energía y proceso desde cualquier lugar. También pone a su disposición la inteligencia de los macrodatos, para que pueda tratar, analizar y guardar volúmenes mayores de información. Algo que le resultará beneficioso si, por ejemplo, desea emplear la inteligencia artificial para predecir pautas de mantenimiento de máquinas individuales de su cadena de producción. WAGO crea los prerrequisitos necesarios: El software que equipa nuestros controladores puede enviar los datos directamente a la nube, por ejemplo, al nuevo WAGO Cloud Data Control. Un portal web actúa como interfaz de usuario del servicio de nube alojado en Microsoft Azure. Claro está que puede utilizar otras plataformas de nube con nosotros; la elección del servicio depende exclusivamente de usted. La nube le aporta este valor añadido:

  • Provisión central de datos
  • Acceso a datos actuales desde cualquier lugar
  • Aprendizaje de máquinas
  • Nuevas estrategias de gestión operativa

Ciberseguridad: Sin espacio para los «hackers»

Si quiere utilizar la nube para su gestión energética, debe considerar la seguridad de los datos, porque si los ciberdelincuentes logran manipular su producción a través de internet, puede sufrir graves pérdidas. WAGO le ofrece protección frente a ciberataques. «Seguridad por diseño»: La seguridad de IT integrada desde el primer momento en forma de arquitectura de seguridad basada en capas le garantiza que los ladrones de datos no podrán acceder a nuestro controlador Linux®. La comunicación entre los controladores y la nube se lleva a cabo y cifra a través del protocolo MQTT. También puede definir variables de transferencia a la nube para que los datos sensibles no salgan de la empresa. Ventajas de seguridad que obtiene:

  • Mejorado sistema operativo Linux®
  • Sin aplicación de revisión
  • Comunicación cifrada
  • Posibilidad de definir variables e intervalos

Mantenimiento predictivo: Estrategias de mantenimiento para el futuro

En una fábrica inteligente, los datos de energía y procesos también pueden servir para predecir averías y desarrollar nuevas estrategias de gestión operativa y mantenimiento. Por un lado, el mantenimiento predictivo es el enfoque proactivo del mantenimiento y permite a las empresas detectar fallos antes de que se produzcan. Los sistemas ya no se repararán cuando se averíen, sino antes. Los problemas surgen a menudo a partir de correlaciones desfavorables. La inteligencia artificial de la nube puede detectar estas condiciones. Incluso sin conexión a la nube, nuestro sistema de gestión energética ayuda: Gracias al uso de valores límite a partir de los cuales el personal responsable de las tareas de revisión y mantenimiento puede verificar aspectos de la producción que no funcionan correctamente o alguna amenaza de avería. Este conocimiento contribuye a limitar los daños en el momento adecuado Estos son los motivos por los que vale la pena el mantenimiento predictivo:

  • Mitigación de daños
  • Mantenimiento más eficiente
  • Tiempo de funcionamiento del sistema aumentado
  • Económico

Gestión de carga: Ahorrar electricidad a través de la nube

¿Qué pueden hacer las empresas si no solo desean incorporar la medición y visualización a su gestión energética, sino también un control automatizado? Gracias a las interfaces abiertas, el sistema de gestión energética de WAGO puede proporcionar los datos acumulados de forma transparente; por ejemplo, en un «sistema de ejecución manufacturera» (MES) o un «sistema de planificación de los recursos de la empresa» (ERP) basados en la nube. Es aquí cuando, a partir de nuestros datos, los sistemas inician acciones adicionales como, controlar el consumo de electricidad dentro del contexto de la gestión de carga. En el proceso, se armoniza y uniformiza el perfil de carga de la empresa, reduciendo así los picos de carga y el desgaste de la máquina. Las empresas industriales pueden compensar sus cargas de forma rentable. Para ello, se requiere energía de control para compensar las fluctuaciones de breve duración de la red eléctrica. La gestión de cargas le aporta los siguientes beneficios:

  • Reducción de picos de carga
  • Armonización del perfil de carga
  • Reducción de las tasas de demanda
  • Reducción del desgaste de la máquina

Temas y soluciones para hoy y para mañana

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Gestión de la energía de WAGO:Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más soluciones en gestión energética

WAGO le ayuda a explotar su potencial, desde la supervisión a la identificación de las medidas más idóneas.

Leyes y normativas

Tratamietno de datos conforme a la norma

Registrar, visualizar y evaluar datos: WAGO ofrece numerosos productos y soluciones para implantar su propio sistema de gestión de datos de energía.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Progresar con WAGO

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.

Gestión de la iluminación

Control inteligente de la iluminación

Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg