energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Suministro las veinticuatro horas

Las baterías y los sistemas de transformación de la electricidad en gas y calor promueven la independencia del suministro eléctrico, reducen la carga de la red eléctrica e incorporan los sectores de la movilidad y el calor en la protección climática y todos dependen de los controladores WAGO.


Los sistemas de almacenamiento recogen el excedente de energía y lo liberan cuando es necesario. Esto nos permite aumentar el consumo privado de energía solar en hogares y empresas, cubrir complejos picos de corriente y abastecer las reservas de explotación para compensar las fluctuaciones de breve duración que se producen en la red. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.

Sistemas de almacenamiento domésticos: Para conectar acumuladores rápidamente y en el mínimo espacio

El mercado de los sistemas de almacenamiento domésticos no solo cuenta con el impulso de los propietarios que intentan reducir su consumo de electricidad de la red mediante una combinación de tecnología fotovoltaica y acumuladores. También los proveedores promueven la venta de equipos para facilitarles la instauración de nuevos modelos de negocio. La venta de acumuladores junto a módulos solares y su interconexión puede reducir la carga de la red eléctrica. WAGO tiene la solución para la instalación de acumuladores domésticos. Las bornas de carril TOPJOB®S de WAGO pueden conectar el sistema a un sistema de distribución eléctrica doméstico.

energy_energiespeicher_batterien_forschung_gettyimages-599833889_2000x1125.jpg

Demanda de acumuladores; su optimización en estudio

Sistemas de almacenamiento de red local, industriales y de grandes dimensiones: reduciendo los picos de carga

Los sistemas de almacenamiento de red local ajustan la tensión de una red de baja tensión a un valor preestablecido. Las dudas surgen cuando se produce una subida clara de tensión, especialmente a la hora del almuerzo cuando las placas fotovoltáicas funcionan a plena velocidad. El uso de acumuladores de red local que recogen el exceso de energía son una alternativa de alimentación de media tensión y de ampliación de la red local. Al atardecer o cuando se pone el sol, la energía almacenada puede reabastecer de nuevo la red. De esta forma, se pueden reducir los picos de carga de la red. Además, el operador de red puede proporcionar a través del acumulador servicios como, reservas de explotación, para generar ingresos adicionales.

Los sistemas de almacenamiento masivo se utilizan principalmente en la regulación de frecuencia. Los operadores de red pueden proporcionar reservas de explotación. Si la frecuencia principal dentro del sistema de red integrado de Europa alcanza un exceso de energía, los sistemas de almacenamiento recogen la energía. Si la frecuencia cae debido a la baja generación de energía, los sistemas de almacenamiento liberan energía.

Los acumuladores industriales cubren desde unas horas de kilovatios a varias horas de megavatios. Los acumuladores industriales se utilizan básicamente para estabilizar las redes y entre otras cosas, para cubrir los picos de carga en redes virtuales: p. ej., «Peak Shaving», para gestionar cargas y combinar con generadores volátiles, como los aerogeneradores y los aparatos eléctricos controlables. También se utilizan para abastecer estaciones de llenado de electricidad, en las que la energía solar puede obtenerse durante las 24 horas del día.

La tecnología de WAGO se usa para una conexión de almacenamiento segura y con ahorro de espacio Nuestros controladores programables de bus de campo sirven de pasarelas para acceder a la red de energía. Estas pasarelas permiten la conexión a internet de varios sensores a nivel de campo, cuyos datos pueden consultarse en la nube. Estas son las ventajas de los controladores WAGO como elemento central de la tecnología de medición y control:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 es ideal para la red de distribución, por ejemplo, para la comunicación en serie con inversores o para la medición de potencia trifásica.
  • Cómoda medición y supervisión de generación o consumo (p.e., tensión, potencia reactiva, potencia activa, corriente, coseno φ, frecuencia y dirección de flujo de energía)
  • Generación y gestión de carga
  • Integración del sistema de gestión de batería (BMS) a través de CAN o MODBUS en el controlador
  • Controlador programable de acuerdo a IEC 61131 o la plataforma Linux®
  • Agrupación de flujos de suministro mediante la adaptación de los sistemas de control central
  • Conexión con participantes externos del mercado, como, proveedores y servicios públicos, vendedores directos o centrales eléctricas virtuales a través de telecontrol de acuerdo a IEC 60870-5-101, -103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
  • Ciberseguridad: los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_referenz_fehringer_stromtankstelle_2000x1125.jpg

Los sistemas de almacenamiento industriales alimentan estaciones de carga.

Power-to-X: transformación segura de electricidad en calor y gas

Cuando la energía se almacena no solo durante breves periodos de tiempo, sino a largo plazo, entran en escena los sistemas de transformación de la electricidad en gas y calor. Estos sistemas transforman el exceso de electricidad en calor y en hidrógeno y metano almacenables. Estos productos pueden almacenarse en la red de gas natural existente que abastece a los sistemas de calefacción, las centrales eléctricas y las estaciones de gas. La transformación de electricidad en calor resulta ideal en aplicaciones que generan grandes cantidades de calor, p. ej., redes de calefacción urbana. Los sistemas de transformación de electricidad en gas y los electrolizadores son igualmente útiles si existe una densa red de estaciones de llenado de hidrógeno en la región o se dispone de acceso fiable a la red de gas natural. Ventajas de la solución de telecontrol de WAGO:

  • Conexión de generadores y acumuladores de calor a través de controlador; integración conectada a la red de electrolizadores para almacenar grandes cantidades de electricidad
  • Múltiples interfaces: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS, etc.
  • Cómoda medición y supervisión de los parámetros del generador/acumulador, p. ej., potencia activa, temperatura y volumen de almacenamiento; regulación de los valores de proceso, como, reguladores de presión y separadores de gas de producto con módulos a prueba de explosiones
  • Integración de las previsiones de consumo de corriente con los datos meteorológicos
  • Programable conforme a IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 y DNP3
  • Sencilla parametrización a través del configurador
  • Escalable a través de más de 500 módulos de E/S diferentes para numerosas aplicaciones, p. ej., módulo de medición de potencia trifásica para análisis de red
  • Ciberseguridad: los controladores PFC100/PFC200 cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad de IT aplicables a los operadores de red y pueden reforzarse de la forma descrita en el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
  • Módulos de E/S estándar y módulos Ex de seguridad intrínseca en un solo controlador (en la carcasa Ex correspondiente dependiendo del lugar de instalación)
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_elektrolyse_2000x1250.jpg

Investigadores de ZAE Bayern prueban la electrólisis.

Productos

Elevando el rendimiento al máximo con TOPJOB® S

Solo tiene que enchufarlas y listo: con las bornas de carril TOPJOB® S, puede realizar conexiones de forma rápida, directa y segura en cualquier lugar del mundo, en cualquier aplicación.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg
Productos

Bornas PCB para electrónica de potencia

Más compactas pero igual de fiables: las exigencias impuestas a la electrónica de potencia son elevadas Responda a estas exigencias con las bornas para PCB de WAGO

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg
Productos

Bornas de paso de la serie 828

Las bornas de paso de WAGO con conexión CAGE CLAMP® activada por destornillador en ambos lados ofrece una instalación de conexión sencilla y sin herramientas.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Productos

Conectores enchufables de la serie 831

En PCB, en los armarios de distribución o en las conexiones de iluminación, los conectores enchufables de WAGO le permiten implantar de forma rápida, sencilla y sostenible sus soluciones.

energy_Steckverbinder_831_2000x1500.jpg

Conozca nuestras soluciones en el trabajo

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Aplicación de cliente

Combustible solar, incluso por la noche

El estudio de ingeniería Fehringer ha desarrollado una estación de llenado de electricidad utilizando la tecnología de WAGO. Un acumulador de batería proporciona electricidad solar las 24 horas del día en una columna de carga.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía

Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.

Digitalización

Soluciones de ingeniería para redes inteligentes en el mercado energético

La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para afrontar la transición energética digital.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Gestión de potencia introducida

Suministro estable con energía solar y eólica

La conexión en red y el control inteligentes de las energías renovables representan un reto mayúsculo para los operadores de red. WAGO puede aportarle su experiencia, productos y soluciones.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Generación de energía renovable

Siempre una buena conexión

La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para afrontar la transición energética digital.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Redes eléctricas

Redes eléctricas inteligentes

La automatización de las redes eléctricas tiene multitud de ventajas. Una de ellas es la posibilidad de realizar el mantenimiento a distancia. WAGO tiene las soluciones adecuadas.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Temas y soluciones para hoy y para mañana

Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg