[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/double-deck-terminal-blocks-vertical" }, "headline": "Bornas de doble piso con entradas de conductor verticales", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/topjob-s-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtOUzlvTUdZdk9EZzBPREEzTWpZek9EUTVOQzVxY0djfDFlOGU4M2NjZWIzM2U3ZjlkMDY3ZGZkYmZlM2M0YmEyZmI3YTkwYjYwYjljYjE3OTQ0YjZjZGJmNjNkODhhNzc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:13:51 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:24 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Bornas de doble piso TOPJOB®S con sencillas entradas de conductor verticales

Los armarios de distribución son fundamentales para el correcto funcionamiento de los sistemas de máquinas, equipos y edificios. En un espacio reducido, deben alojar el número máximo de componentes posible. Las bornas de carril TOPJOB® S de WAGO tienen una larga reputación para garantizar un funcionamiento del sistema seguro y libre de mantenimiento en una amplia variedad de aplicaciones industriales e instalaciones en edificios.

Ventajas:

  • Conexión optimizada mediante herramienta de accionamiento, especialmente en espacios reducidos
  • El doble de puntos de conexión en el mismo ancho de borna.
  • Espacio para puentes dual en ambos pisos
  • Soporte de marcaje de diseño acodado lateral (aproximadamente 10º) para mejorar la legibilidad desde arriba

Favorecidas por esa herencia, las bornas de doble piso TOPJOB® S con entradas de conductor verticales (15°) son fáciles de usar, especialmente en espacios reducidos. Las bornas son ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio en cajas de derivación o junto a conductos de cables altos gracias a las entradas verticales y a las aperturas de accionamiento que facilitan la conexión del conductor desde arriba. La facilidad de uso también ha tenido mucho peso en el diseño de las nuevas bornas de doble piso TOPJOB® S de WAGO. La sencilla tecnología de conexión de presión por resorte que incorporan ofrece importantes ventajas durante el cableado, ya que apenas requiere movimiento. Dependiendo del tipo de conductor, la conexión puede realizarse insertando simplemente los conductores en la unidad mediante la tecnología de conexión push-in.

Además, las nuevas bornas de doble piso TOPJOB® S son excepcionalmente finas (5,2 mm/0,205 pulg.), lo que permite instalar un gran número de bornas en el carril DIN. Estas nuevas bornas de doble piso brindan una importante ventaja ya que permiten conectar el doble de puntos de conexión en el mismo ancho de borna. Los usuarios también se benefician de una ranura de puenteado dual en ambos pisos, lo que aumenta las opciones de puenteado. Los puentes verticales multiplican las posibilidades en ambos pisos. El soporte de marcaje de diseño acodado lateral (10º) mejora la legibilidad desde arriba.

Las bornas de doble piso TOPJOB® S con entradas de conductor verticales están diseñadas para conductores de 0,25 a 4 mm2 y una corriente nominal de 24 A. La corriente máxima en 4 mm⊃2; es de 28 A. Como con todos los modelos TOPJOB® S, las nuevas bornas de doble piso se pueden utilizar con multitud de accesorios, desde puentes hasta material de etiquetado.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Temas y productos relacionados

Tecnología Electrical Interconnection

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

More Product Areas

Inspiration for You

Tecnología de automatización

Medición, control, regulación: la tecnología de automatización de WAGO y el software asociado están listos para afrontar el futuro y ahorran tiempo. Nuestros sistemas de E/S, controladores, pantallas y paneles se distinguen por ofrecer el más alto nivel de fiabilidad, incluso en condiciones extremas.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg