Noticias 28 de julio de 2020
ECB de cuatro y ocho canales

Dos nuevos interruptores de protección electrónica (ECB) con IO-Link: los módulos altamente comunicativos de cuatro y ocho canales EPSITRON® de WAGO proporcionan la máxima seguridad en el mínimo espacio.

Los ECB EPSITRON® del sistema de alimentación de la serie 787 de WAGO están especializados en la protección fiable y precisa de aplicaciones con fuentes de alimentación de 24 VCC. La última incorporación de la amplia cartera de ECB de WAGO llega con estos nuevos módulos de cuatro y ocho canales que incorporan la integración de IO-Link para posibilitar una comunicación rápida y fiable.

La conexión de bus de campo a través de la norma IO-Link ofrece numerosas ventajas:

  • Cómoda supervisión de estado

  • Configuración remota de parámetros, facilitando la parametrización tras cada sustitución

  • Sencilla integración de los ECB en sistemas de control de más alto nivel

Descripción general del producto

Preciso, compacto y personalizable

Los nuevos ECB de cuatro y ocho canales de WAGO incorporan un sistema de disparo fiable en condiciones adversas conforme a EN 60204-1. Los dispositivos son significativamente más estrechos que los circuitos electrónicos equivalentes convencionales, lo que supone una ventaja en lugares de instalación reducidos, en especial en armarios de distribución cerrados. La posibilidad de regular las corrientes nominales canal por canal y leer los valores reales de corriente individualmente permite personalizar la supervisión de corriente. Además, su elevada sensibilidad reduce el riesgo de falsos disparos provocados por corrientes de irrupción. Con IO-Link , los nuevos ECB de WAGO entran a formar parte del vínculo de comunicación a nivel de control, con todas las ventajas que ofrece la técnica de telecontrol.

De un vistazo:

  • Comunicación de bus de campo con IO-Link para la supervisión de estado
  • Opción de configuración remota de parámetros
  • Diseño estrecho para una instalación compacta
  • Versión de cuatro y ocho canales con 24 VCC
  • Las corrientes nominales pueden regularse canal por canal

Visión general de los productos

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Circuitos electrónicos (ECB)

Seguridad en el mínimo espacio: si busca protección contra sobrecarga y cortocircuito, con los ECB EPSITRON® de WAGO tiene la respuesta.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg