Máxima seguridad a la máxima velocidad: fusibles electrónicos de un solo canal (ECB) EPSITRON®

Los nuevos fusibles electrónicos de un solo canal de la serie EPSITRON® de WAGO protegen con fiabilidad sus sistemas frente a sobretensiones y cortocircuitos. Los fusibles secundarios se dispararán incluso en los casos de pequeña sobretensión recogidos en la norma EN 60204, haciendo posible de esta forma el uso de un dispositivo de red básico y económico. El disparo se produce exactamente después de 4 ms en caso de fuerte cortocircuito.
Ventajas:
- 24 VCC/en cinco versiones para corrientes nominales de: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
- Con dispositivos codificados por colores en función de la corriente nominal
- Un diseño extremadamente fino
- Capacidad de activación: >50.000 µF
- Amplio rango de temperatura ambiente: −25 … +70 °C
- Reinicio, activación/desactivación directamente desde el módulo o a distancia a través de la señal de entrada digital
- La señal de salida de disparo también puede combinarse como un grupo de señales para 30 dispositivos
- Homologaciones: CE, UL 61010, UL 2367