[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/automation-system-hazardous-areas" }, "headline": "Sistema de automatización para áreas peligrosas: serie 750 XTR ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZUzlvT1Rjdk9EZzBPREEzTmpJME1qazNOQzVxY0djfDU2MTc4ZTA0OWQyNTc4ODJiZTlmZmI0MzMwZmI2NDIwYmNmMTRlMmE4YTVhMzVmOGE1ZGVkNTBiYTJiOWFkMjk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:16:40 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:26 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Para áreas peligrosas: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Con los componentes de la serie 750 XTR, WAGO ofrece una solución que amplía las posibilidades de uso de máquinas y sistemas en relación con las condiciones ambientales y los factores de interferencia externos, proporcionando a su vez el más alto grado de flexibilidad. Temperaturas de −40 °C a 70 °C, vibraciones de hasta 5g, con certificación para trabjar a 5.000 m de altura o inmunidad mejorada frente a las interferencias electromagnéticas y otras interferencias de acuerdo con EN60870-2-1: la serie 750 XTR es la solución de WAGO para áreas peligrosas

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse tanto fuera de áreas peligrosas como dentro de zonas 2/22 en el interior de una carcasa homologada. Todos los módulos cuentan con la certificación ATEX/IECEx para uso en zonas 2/22. Además de las señales habituales de los sensores y actuadores usados en zonas 2/22, los módulos de E/S con carcasa azul también permiten integrar sensores y actuadores de seguridad intrínseca para zonas 0/20 y 1/21.

Ventajas:

  • Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C

  • Aislamiento e inmunidad frente a la interferencias eXTRemas (EN 60870-2-1)

  • Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g (EN 60068-2-6)

  • Resistencia eXTRema al choque continuo: hasta 25g (IEC 60068-2-27)
  • Seguridad intrínseca eXTRema: en adquisición de señal de zonas 0 y 1

  • Condensación de breve duración conforme a la clase 3K7 (EN 60721-3-3)

  • Altitud de funcionamiento: hasta 5.000 m sobre el nivel del mar
  • Homologaciones: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemas marítimos (DNV GL, ABS, etc.)
  • Lugar de instalación: zona 2/22

Descripción general del producto

Seguridad intrínseca en condiciones extremas

Las letras XTR que sirven para designar al módulo hacen referencia a los ambientes «eXTRemos». Su rango de temperaturas ambiente de −40 °C a +70 °C permite utilizar los módulos en cualquier zona climática sin tener que proporcionar protección adicional mediante sistemas de aire acondicionado o calefacción. La inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia electromagnética convierten los módulos en la solución ideal para sistemas de media tensión. Además, gracias a su resistencia a choque y vibraciones extremas, los módulos XTR cumplen incluso los requisitos para ferrocarril y pueden instalarse en motores diésel marítimos. Todas las placas de circuito cuentan con una capa de barniz que protege la electrónica de potencia y los circuitos de corriente frente a la condensación de breve duración.

Esta combinación de requisitos de seguridad intrínseca con resistencia a entornos extremos hacen de WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR un complemento indispensable en los sistemas de la industria del petróleo y el gas en el flujo tanto ascendente (extracción, procesamiento) como descendente (transporte, refinamiento), así como en los sistemas exteriores expuestos a ciclos térmicos extremos. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR no solo funciona como un simple sistema de E/S a distancia, sino que ofrece un sistema de control versátil, fiable y preparado para el futuro con los controladores de alta calidad PFC200 XTR.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

This May Also Interest You

Related Topics and Products

Visión general de los productos

Controladores PLCs

buehne_controller_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

More Product Areas

Inspiration for You

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Productos

Conexiones rápidas con conectores enchufables

En las placas de circuito impreso, en los armarios de distribución o en las conexiones de iluminación, los conectores enchufables de WAGO permiten implantar de forma rápida, sencilla y sostenible sus soluciones.

Bühnenbild_Steckverbinder_2000x1125px.jpg