[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contacto", "url": "/es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
En esta página:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8-port-industrial-switch" }, "headline": "Switch industrial de 8 puertos y switch industrial ECO de 8 puertos ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 10:13:53 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:23 CET 2024" }

Noticias 28 de julio de 2020
Ahorro de energía y eficiencia: Switch industrial de 8 puertos y switch industrial ECO de 8 puertos de WAGO

La tendencia cada vez más extendida al uso de funciones de red en los sectores industriales y de la construcción exige switches aún más potentes, y al mismo tiempo, compactos por factores como el mayor uso de cámaras IP. Tanto el switch industrial de 8 puertos (852-1102) como el switch industrial ECO de 8 puertos (852-1112) cumplen con estos requisitos.

Aspectos técnicos más destacados:

  • 8 puertos ETHERNET de 10/100/1000 Mbps, con Auto-Negotiation

  • Rango de temperatura extendida: −40 … +70 °C
  • Alimentación redundante de CC: 12 … 60 V

  • Relés de alarma con indicación de avería
  • Energy Efficient Ethernet
  • Compatible con PROFINET, clase A (IEEE 802.1p)
  • Admite hasta 8000 direcciones MAC absolutas

Descripción general del producto

Las funciones que proporciona el switch 852-1102 hablan por sí mismas: una elevada producción de datos de 1 Gbit idoneidad en condiciones ambientales extremas garantizan un amplio rango de aplicación. La alimentación redundante y los relés de alarma de indicación de avería no son menos importantes y garantizan una comunicación de datos ininterrumpida.

Variante ECO sencilla a un precio razonable

El switch 852-1112 ECO de WAGO es ideal para pequeñas y medianas redes de datos, en las que un sencillo manejo de los datos adquiere más importancia que cualquier función avanzada de gestión. Incorpora todas las funciones tradicionales del switch industrial 852-1102, como el ajuste automático de la velocidad de transferencia (Auto-Negotiation). El switch ECO también conecta hasta 8 dispositivos de red a su red ETHERNET con velocidades de transmisión de 10, 100 o 1.000 Mbit/s. Diseñado para un rango de temperatura entre 0 y 60 °C, el switch ECO cuenta con el diseño óptimo para utilizarse en aplicaciones industriales.

Adaptación automática a la carga de la red

Ambos switches cumplen con la norma «Energy Efficient Ethernet». En cuanto a la norma IEEE-802.3az, el consumo de energía se adapta automáticamente a la carga de la red. Por tanto, los 8 puertos solo consumen energía durante la transmisión de datos. Además del ahorro de energía, la sencilla instalación y configuración de los switches se reduce el tiempo necesario para la puesta en marcha.

Switch industrial de 8 puertos en eShop/ficha de datos

Switch industrial ECO de 8 puertos en eShop/ficha de datos

Switches industriales

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Asesoramiento del producto de WAGO:
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Oficina Principal Madrid

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales

Visión general de los productos

Visión general de los productos

Módulos SFP

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Módulos de alimentación

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Accesorios: conectores

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Módulos de interfaz

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Otros productos WAGO

Interface Electronic

Fácil de utilizar con la máxima disponibilidad del sistema: los módulos de interfaz de WAGO cumplen con las más estrictas exigencias. Planifique y lleve a cabo sus tareas de forma fiable con nuestros convertidores de señal, módulos de relé y optoacoplador, transformadores de tensión y fuentes de alimentación, además de nuestros módulos de interfaz y cableado de sistema.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Electrical Interconnections

For fast, secure, maintenance-free connections: WAGO is your partner for all conductor types. Our product offering spans from rail-mount terminal block systems or installation and field-wiring terminal blocks, through pluggable connectors and feedthrough components, up to PCB connections and marking solutions.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg
Productos

Comunicación de datos segura con switches industriales

Soluciones de red redundantes y estables que además son baratas: con los switches de WAGO, los distribuidores de datos fiables están preparados para sus máquinas y sistemas.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg