titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatizamos donde otros no llegan, de manera fiable y económica, ¡en áreas de peligro clasificadas como zona 0/20!

Ventajas:

  • Resistencia a temperaturas eXTRemas de ‑40 °C a +70 °C
  • Separación galvánica e inmunidad frente a la interferencias eXTRemas (hasta 5 kV de tensión de impacto conforme a DIN EN 60870-2-1)
  • Resistencia a la vibración eXTRema de hasta 5g de aceleración conforme a DIN EN 60068-2-6
  • Resistencia eXTRema al choque de hasta 15g (150 m/s2) y resistencia al choque continuo de hasta 25g (250 m/s2) conforme a IEC 60068-2-27
  • Seguridad intrínseca eXTRema en adquisición y transmisión de señal
    Zonas 0 y 1

WAGO en el trabajo

El sistema para entornos eXTRemos

XTR es la abreviatura que utilizamos para referirnos al concepto de protección extrema contra influencias climáticas, vibraciones, impactos y sobretensiones. Estas condiciones se dan principalmente en lugares en los que la tecnología se ve expuesta a las condiciones meteorológicas. Los sistemas de automatización utilizados en estos sectores requieren a menudo costosos y voluminosos equipos de protección adicional en los armarios de conmutación/control que resistan las fuerzas climáticas y mecánicas que actúan sobre ellas. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR no requiere ninguna medida adicional en estas condiciones, y además ofrece funciones como un amplio rango de temperatura de −40 a +70 °C.

Rango de temperatura ambiente extremadamente amplio

Con un rango de temperatura ambiente de funcionamiento que oscila entre −40 °C de frío continuado a unos sofocantes +70 °C, el sistema remoto de E/S 750 XTR de WAGO no necesita acondicionamiento del aire, lo que hace posible su uso a escala global con el mínimo gasto, incluso en los espacios más reducidos. ¡La fiabilidad que inspira!

Alto rendimiento mecánico

La resistencia a las vibraciones es indispensable en los sistemas de automatización, especialmente cuando se instalan junto a componentes de sistema propensos a generar vibraciones o impactos. Los motores de gran potencia o los disyuntores son solo dos ejemplos de una extensa lista de aplicaciones que pueden transmitir tensión a los sistemas de automatización. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR marca nuevos hitos: con 5g de resistencia a la vibración a una aceleración máxima de 50 m/s⊃2; conforme a DIN EN 60068-2-6 y una resistencia al choque de 15g (150 m/s⊃2;), así como 25g (250 m/s⊃2;) de resistencia al choque continuo según IEC 60068-2-27, el sistema es sinónimo de fiabilidad, independientemente de las condiciones de uso. Disfrute de un funcionamiento sin interrupciones ni problemas y niveles de seguridad punteros en el sector, incluso en las aplicaciones más exigentes, como en tuneladoras.

Protección adicional contra interferencias impulsivas

El sistema remoto de E/S 750 XTR de WAGO proporciona protección hasta 5 kV frente a tensiones de impacto, menor emisión de interferencias CEM y mayor insensibilidad a la interferencia CEM. A todo esto hay que sumarle un funcionamiento sin problemas. En la práctica, la serie 750 XTR se comunica de forma fluida con otros componentes del sistema sin crear interferencias ni alterarlos. Esto garantiza niveles de comunicación y fiabilidad en los que puede depositar su confianza.

Máxima independencia del bus de campo

Los acopladores de bus de campo conectan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a un sistema de control de nivel superior. Los acopladores son compatibles con protocolos de bus de campo como PROFIBUS, CANopen y el esándar de ETHERNET. El sistema de E/S es un sistema perfectamente adaptado que puede integrarse en las soluciones de control escalables de los controladores 750 XTR y PFC200 XTR. WAGO dispone además de los entornos de ingeniería e!COCKPIT (CODESYS V3) y WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) para facilitar las tareas de configuración, programación, diagnóstico y visualización.

Máxima flexibilidad

Otro aspecto destacado de la extensa gama de módulos de E/S de WAGO para usar en ambientes extremos es su reducido tamaño: con hasta dieciséis canales en un ancho de tan sólo 12 mm, estos módulos ahorran una gran cantidad de espacio en el armario de distribución sin limitar en forma alguna las aplicaciones. 750 XTR es también la solución perfecta en el sector de la energía renovable (centrales eólicas, fotovoltáicas y de biogas), en puestos de transformación y en distribución de energía (gestión de alimentación y supervisión de redes de energía), construcción naval, industria en tierra y alta mar y en aplicaciones ferroviarias.

Adquisición de señal de seguridad intrínseca

Gracias a sus certificaciones ATEX/IECEx, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede utilizarse tanto fuera de áreas peligrosas como dentro de zonas 2/22 en el interior de una carcasa homologada. Además de las señales habituales de los sensores y actuadores en zonas 2/22, sensores y actuadores de seguridad intrínseca para zonas 0/20 y 1/21 los módulos de E/S se pueden integrar en las carcasas azules. Esta combinación de requisitos de seguridad intrínseca con resistencia a entornos extremos hacen de WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR un complemento indispensable en los sistemas de la industria del petróleo y el gas en el flujo tanto ascendente (extracción, procesamiento) como descendente (transporte, refinamiento), así como en los sistemas exteriores expuestos a amplitudes térmicas extremas.

Más información

También puede interesarle

Temas y productos compatibles

PLC

Controladores con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. La gama de productos de WAGO tiene el PLC perfecto para cada reto y requisito.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Fuentes de alimentación

Módulos de alimentación eficientes

Tensión de suministro constante en cualquier momento, en todo el mundo y para una amplia variedad de aplicaciones, esa es la razón del éxito de los módulos de ailmentación de WAGO.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg