buehne_io-system_2000x2000.jpg

I/O-järjestelmät

Optimaalista automaatiota ohjauskeskuksessa ja sen ulkopuolella: joustavat IP20- ja IP67-luokitellut I/O-hajautusjärjestelmät kaikkiin sovelluksiin ja ympäristöihin.

WAGOn I/O-järjestelmien edut:

  • Kenttäväylästä riippumaton – tukee useita eri kenttäväyläprotokollia ja ETHERNET-standardeja
  • Laaja valikoima I/O-moduuleja lähes kaikkiin sovelluksiin
  • Kansainväliset ja kansalliset hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön
  • Laaja lisätarvikevalikoima merkintään ja liitäntätekniikkaan
  • IP20-luokitellut I/O-järjestelmät – CAGE CLAMP® -tekniikka mahdollistaa tärinänkestävät ja huoltovapaat liitännät

Controllers – Everything at a Glance

Learn more about the features and technical characteristics of our controllers. Learn more about security, IoT, operating systems and many more with just one click.

Äärimmäisiin ympäristöihin – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR:n äärimmäisen luja rakenne tuo selkeitä etuja: Se maksimoi järjestelmän käytettävyyden, vähentää tilantarvetta sekä alentaa energia- ja huoltokustannuksia, sillä siinä ei tarvita lisäilmastointia. Järjestelmä soveltuu vaativiin sovelluksiin, joissa seuraavat ominaisuudet ovat ratkaisevia:

Edut:

  • Äärimmäisten ulkolämpötilojen kesto
  • Sähkömagneettisten häiriöiden ja jännitepiikkien sieto
  • Tärinän- ja iskunkestävyys
  • Räjähdyssuojaus
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System Fieldin laajennettu yhdistettävyys

Edut:

  • Tulevaisuusvarma, avoin automaatioratkaisu tukee uusimpia tiedonsiirtotekniikoita.
  • Eri kotelomallit mahdollistavat täydellisen sovituksen jokaiseen käyttökohteeseen ja koneeseen.
  • IO-Link päällystää tien nopeaan, joustavaan ja tehokkaaseen tuotantoon.
  • Lisää läpinäkyvyyttä innovatiivisella kuormituksen hallinnalla.

Sovellukset

Tuotantotekniikka ja koneenrakennus

I/O-moduulien kattava erilaisten potentiaalien ja signaalimuotojen valikoima säästää aikaa ja rahaa, koska anturit ja toimilaitteet voidaan johdottaa suoraan – jopa turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Kiinteistöautomaatio

Laaja kiinteistöautomaation tuotevalikoimamme mahdollistaa joustavat, kellarista katolle ulottuvat ratkaisut mm. perinteisillä I/O-moduuleilla, standardoiduilla toimialakohtaisilla kenttäväyläprotokollilla sekä tyypillisten valaistus-, kaihdin- ja LVI-sovellusten alijärjestelmillä.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Merenkulku- ja onshore/offshore-automaatio

Käyttö näissä sovelluksissa edellyttää riippumattomien luokituslaitosten (ABS, GL, LR jne.) arviointia ja sertifiointia. Yli puolet 20 testistä liittyy sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen. Näiden testien tulokset mahdollistavat käytön tärinälle altistuvissa meridieselmoottoreissa ja aluksen komentosillan EMC-herkillä alueilla (kompassihyväksyntä). Kustannustehokkaat moduulit soveltuvat luonnollisesti myös muille toimialoille.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Prosessiautomaatio

Ihmisten turvallisuus, puhdas ympäristö ja tuotantolaitosten turvallinen ja ongelmaton toiminta ovat tällä alalla ratkaisevan tärkeitä. Kemian-, energia-, kaasu- ja öljyteollisuudessa edellytetään myös kykyä toimia vaarallisissa ympäristöissä. WAGO-I/O-SYSTEM soveltuu käytettäväksi alueella 2 kenttäsignaalien käsittelemiseen ja alueella 1 ja alueella 0 luonnostaan turvallisten I/O-moduulien kautta.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energiaverkot (etäohjaustekniikka)

Sähköntuotanto- ja jakeluteollisuuden päätarkoituksena on varmistaa sähkön luotettava ja turvallinen jakelu. Laajalla tuotevalikoimallaan WAGO tarjoaa asiakkailleen monipuolisen kirjon sovellusmahdollisuuksia: energiantuotantolaitosten ja energian jakelun automatisointi turvallisia etäratkaisuja käyttäen sekä energian seuranta ja ohjaus virran- ja energianmittausteknisten I/O-komponenttien avulla.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Rautatiesovellukset

Olipa kyse kiskokulkuneuvoista, signaalitekniikasta tai rautatieasemista, WAGO on oikea kumppani sähkön tai signaalien siirtoon ja muuntamiseen. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR täydentää asiakkaan turvallisuuteen liittyviä ohjaimia ennakoivassa huollossa. Kiskoilla tai kytkimillä – tuotteemme täyttävät rautatiestandardien (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 ja DIN EN 50155) vaatimukset ilman käyttörajoituksia.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg
PLC

Logiikat kustannustehokkaaseen ohjaukseen

Sekä suurten että pienten ohjaustehtävien on oltava kustannustehokkaita. WAGOlla on valikoimassaan oikea logiikka kaikkiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Kosketusnäytöt

Kosketusnäytöt kaikkiin käyttötarkoituksiin

Suunnittelua ja tekniikkaa koneiden ja järjestelmien turvalliseen ja kätevään käyttöön: WAGOn HMI-paneelit tukevat HTML5:tä, ja ne voidaan ohjelmoida CODESYSin avulla.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg