![power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-reliability-en-2000x1125.gif-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmcwTlM5b09UTXZNVEEwTXpFMU5UYzJNekl3TXpBdWFuQm58MmQzNGMzM2M4ZjQ1MGJjNjA0OTIwNWFlOWE1Yjk5Y2FjYWRkMDFjYmRmN2M1MDJmNmY2ZGU2MWE3YjA4ZjRlYQ)
![power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-reliability-en-2000x1125.gif-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wwfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmcwTlM5b09UTXZNVEEwTXpFMU5UYzJNekl3TXpBdWFuQm58MmQzNGMzM2M4ZjQ1MGJjNjA0OTIwNWFlOWE1Yjk5Y2FjYWRkMDFjYmRmN2M1MDJmNmY2ZGU2MWE3YjA4ZjRlYQ)
WAGO
Tinkimätöntä luotettavuutta
Mieti jos Pro 2-teholähteeseesi tulee vika – mutta vasta miljoonan käyttötunnin jälkeen. Se vastaa 114 vuoden käyttöaikaa. Nämä ovat eittämättä teoreettisia, vaikkakin huolella laskettuja arvoja keskimääräiselle käyttöajalle vikojen välillä – mutta se ei muuta mittapuuna toimivia pyrkimyksiä ja kehitystavoitteita. WAGOn Pro2- teholähteeltä voit odottaa ehdotonta luotettavuutta, jonka selittää korkea tehokkuus ja alhainen lämmöntuotto ohjauskaapissa. Luotettavuus on ehdottomasti sisäänrakennettua ja se tuo merkittäviä mahdollisia säästöjä huoltovälien ja varaosien käytön suhteen.
Mitä tarkoittaa "sisäänrakennettu":
WAGOn Pro 2-teholähteen rasituksen pienentäminen alkaa vasta 60°C lämpötilasta– se on erityisen sopiva käytettäväksi kuumissa ympäristöissä. Aktiivinen tehon korjaus ja ylijännitteen suojausluokka OVC III minimoivat ylimääräisten suoja- ja suodatuskomponenttien tarpeen, mikä säästää edelleen kustannuksia.
WAGOn Pro 2-teholähde
Lue lisää
Mahdollisuuksien voima
Vastauksemme tiukempiin vaatimuksiin on WAGOn Pro 2 -teholähde – ohjauskaapin sydän, joka hoitaa nykypäivän ja huomisen haasteet – kutsumme tätä mahdollisuuksien voimaksi!
Älykäs kuormituksen hallinta
TopBoost, PowerBoost ja konfiguroitava ylikuormituskäyttäytyminen – WAGOn Pro 2 -teholähde suojaa laitteitasi ja tarjoaa älykkäät virta- ja kytkentätilat. 150 % PowerBoost ja jopa 600 % TopBoost ovat käytettävissä luotettavaa ja vikaturvallista järjestelmäkäyttöä varten.
Äärimmäistä luotettavuutta
Kestävä ja älykäs: WAGOn Pro 2 -teholähde kestää kuumaa, kylmää ja korkeutta sekä iskuja ja tärinää – ja syöttää silti maksimitehoa.
Tiedonsiirron edelläkävijä
On parempi tietää kuin arvata – WAGOn Pro 2 -teholähde on suunniteltu tärkeiden toimintatilojen suoraan lukemiseen työmaalla ja muun arvokkaan datan tarkasteluun tiedonsiirtomoduulin kautta.
Vakaasti ympäristöä säästävä
Tehokkuus jopa 96 % – se tarjoaa huomattavia etuja, kuten alhaisen energiankulutuksen ja siten alhaisemmat CO2-päästöt. Myös lämpöhäviö on alhaisempi, mikä puolestaan tarkoittaa viileämpää ohjauskaappia.
Helppo asennus
Pistokeliitäntä on nopeampi: WAGOn teholähde Pro 2 on helppo liittää luotettavasti – teollisuudessa hyväksi koetulla jousiliitäntätekniikalla ja valmiiksi asennetuilla kaapeleilla.
Älykäs suunnittelu
Pieni koko, älykäs asettelu: WAGOn Pro2-teholähteen suuritehoinen mutta tiivis koko mahdollistaa huomattavat tilansäästöt ohjauskaapissa. Digitaalinen kaksoiskonsepti säästää aikaa ja rahaa alusta alkaen – suunnittelussa, asennuksessa, käytössä – monien vuosien ajan.
Räätälöity konfigurointi
Valmis aina silloin kun sinäkin! Käytä tehdasasetuksia tai mukauta WAGOn Pro2-teholähde tarpeisiisi: eri laitteissa erilaisilla parametreilla – räätälöinti tarkoittaa myös joustavuutta!