Avec une puissance allant de 120 à 960 watts et un rendement élevé (jusqu'à 96%, le meilleur du marché), les alimentations WAGO PRO 2 sont la nouvelle référence en matière d’efficacité énergétique, de communication et de paramétrage.

">
[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/alimentations-pro-2" }, "headline": "<p>WAGO : Alimentations PRO 2</p>", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/produkt-stromversorgung-io-link-2787-2147-2000-1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlZaTlvTkdVdk1UQTBNamswTURRek5EZzBORFl1YW5CbnwwZjRmYmRkNmJjOTY1YTZkNjY1NGU0NjlmMzBlNTk0NDgyZTVlNmJjYzcyYWZmYWY2NWFlYzE1NWYyNmE1YjQ0" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Sun Mar 29 23:06:15 CEST 2020", "dateModified": "Wed Jun 05 18:45:28 CEST 2024" }

Nouveautés 29 mars 2020
Alimentations PRO 2 : plus performantes et modulaires

Avec une puissance allant de 120 à 960 watts et un rendement élevé (jusqu'à 96%, le meilleur du marché), les alimentations WAGO PRO 2 sont la nouvelle référence en matière d’efficacité énergétique, de communication et de paramétrage.

En bref :

  •  Rendement élevé : jusqu'à 96%

  •  Dimensions compactes

  •  Communication flexible et multi-protocoles

  •  Fonctionnalités avancées

  •  Gestion de charge intelligente

Performance et compacité

Avec un faible encombrement et un rendement élevé (jusqu’à 96%) sur une large plage de charge, les PRO 2 nécessitent moins d'espace dans l'armoire de commande et génèrent moins de pertes d'énergie et de chaleur. Le refroidissement est assuré même dans les conditions les plus exigeantes et les coûts énergétiques réduits.

Côté performance, elles disposent des fonctionnalités avancées TopBoost et PowerBoost, déjà connues sur la précédente version PRO. Grâce à un courant de sortie de 600% pendant 15 ms maximum, le TopBoost assure un déclenchement sûr des disjoncteurs magnétothermiques. Le PowerBoost fournit quant à lui 150% du courant de sortie pendant 5 s. Grâce à cette réserve de puissance élevée, il n’est plus nécessaire de surdimensionner l’alimentation.

De plus, leur comportement peut être adapté en fonction du besoin : le logiciel interface permet la configuration de caractéristiques, comme la tension, ou le paramétrage du comportement en cas de surcharge. Une entrée/sortie est également paramétrable.

Communication et modularité

Les alimentations PRO 2 sont conçues pour répondre aux besoins de données de l’industrie 4.0 en proposant une communication modulaire et multi-protocoles grâce à des modules enfichables (en option) assurant la transmission continue des données via des protocoles standardisés. Les utilisateurs sont donc libres de choisir quelle interface utiliser pour connecter l’alimentation Wago Pro 2. Un module pour IO-Link est actuellement disponible. D'autres modules sont également prévus, notamment pour les protocoles Modbus RTU et Modbus TCP.

Avec leurs fonctions de surveillance, elles fournissent des informations sur les données actuelles de l’alimentation à tout moment. Elles envoient des avertissements et assurent ainsi une surveillance complète de l'application, devenant une partie intégrante du réseau de communication.

Domaines d'applications

Grâce aux nombreuses possibilités de configuration, à l’entrée/sortie paramétrable, aux capacités de gestion de la charge et à la communication flexible, les nouvelles alimentations PRO 2 évitent la multiplication des références en stock, le surdimensionnement et offrent un gain de temps lors de la conception de machines.

Avec une fiabilité accrue, une grande disponibilité et une meilleure performance, elles diminuent le besoin de remplacements d’équipements, réduisant ainsi les coûts d’exploitation des lignes de production.

Aperçu des produits :