Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs
Séparation, amplification, filtrage et conversion :
Les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs de WAGO remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux grâce à un système d'homologation complet dans le monde entier.
![buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-messumformer-1-ad-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM1fGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyaG1NeTh4TkRFMk9UZ3hNREUwTVRJeE5DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYMjFsYzNOMWJXWnZjbTFsY2w4eFgyRmtYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDc3ZDAzN2RhMDUxYjM1NDE0NzU3MjM4MmEyMDZmNzE5ZDZmOGMwMjI2ZjkyYzk0MzUzNjRkN2EwNmIxNzI4Yzg)
Transformateur d'intensité et prises de tension
Partout où des courants élevés doivent être saisis et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. Les bornes de prélèvement de potentiel permettent en plus un accès sûr et confortable à la tension de mesure dans les installations existantes.
![buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-spannungswandler-ad-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyZzVNUzh4TkRFM09ESXpNVFF4T0RreE1DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM053WVc1dWRXNW5jM2RoYm1Sc1pYSmZZV1JmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDI2NTA0MTQ0MzVjYjcyMWFmN2M5NWU5MDg0MjQzMDhhYjk2NTAyNTI4YTU5YmUzNDk0YWQyZWM1MmZlMzJkNGQ)
Alimentations
Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours, les modules de redondance et un large choix de disjoncteurs électroniques proposés par WAGO.
![MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-2449-Header-Stromversorgungsseite-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyaG1OeTh4TkRFM05USXhPRGc1TWpnek1DOHlNREJmVFUwdE1qUTBPVjlJWldGa1pYSmZVM1J5YjIxMlpYSnpiM0puZFc1bmMzTmxhWFJsWHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xjZDQ2Y2FiMzM2NWNjOTYzMjk2MzE4ZTYzMWFlNjhmYmFmMGM3ZTFmYzRhYzFkMTc3ODc0ZTZiYTdjOTQzMGIz)
Relais et modules optocoupleurs
Qu'il s'agisse d'embases de relais, de relais enfichables ou de modules optocoupleurs, les différentes versions des relais et optocoupleurs WAGO répondent à toutes les exigences et sont utilisées dans tous les domaines de l'industrie : technique des procédés et ingénierie de l'énergie, ferroviaire ou construction navale ainsi que dans la construction générale des armoires de commande.
![buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-relais-optokoppler-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3dPUzh4TkRFM09ESTBOVGsyTnprd01pOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM0psYkdGcGMxOXZjSFJ2YTI5d2NHeGxjbDh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxiMDcyZTZlMTg3NmZkNTBkNWYzNjBiYzM1MWZjYWRjMmY1YzI5ZGY3ZGQyMmNkM2U2ZTdlMzJiNWFiYjU0OWUz)
Modules d'interface
Les modules de transfert vous offrent un niveau de connexion sûr et sans entretien pour le câblage flexible des signaux Ils connectent l'électronique avec l'électrotechnique dans le niveau de contrôle et assument les fonctions de transmission et de distribution du signal au niveau du contrôle et du terrain (installation, machine).
![buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg](/medias/200-buehne-uebergabemodule-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneU5DOHhOREUzT0RJME5URTRNVFEzTUM4eU1EQmZZblZsYUc1bFgzVmxZbVZ5WjJGaVpXMXZaSFZzWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ODJlMTlmMzVhM2ZjYjVlOGE2YjdjNmQzYTZjODI0YjM0ZDJiMjQwMTQ0ODEwOGI1ODk0OWY1NTNmODVmNzgxMQ)
Protection contre les surtensions et électronique spéciale
Les produits issus des domaines de la protection contre les surtensions et de l'électronique spéciale sont polyvalents. Des modules d'interface dotés de fonctions spéciales assurent un traitement et une adaptation du signal sûrs et sans erreur. Nos produits de protection contre les surtensions assurent une protection fiable des équipements et installations électriques contre les hautes tensions.
![buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg](/medias/200-buehne-uebespannungsschutz-sonderelektronik-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3dNaTh4TkRFd056azVOVFF6T1RFek5DOHlNREJmWW5WbGFHNWxYM1ZsWW1WemNHRnViblZ1WjNOelkyaDFkSG90YzI5dVpHVnlaV3hsYTNSeWIyNXBhMTh5TURBd2VESXdNREF1YW5CbnxkZDAxZTkyMGY3ZmY2OGIyY2JjNTlkNzhjODUzNTQ0ZmM0OGJhNzA1YmUyM2E2Y2Q4ZjYxNjJhYjY4NDQwNjQ3)