Automatisation ouverte avec WAGO

Indépendance maximale et flexibilité pour votre automatisation

Avec nos contrôleurs et coupleurs de bus de terrain, vous êtes complètement indépendant en termes d'automatisation, car ils prennent en charge tous les protocoles de bus de terrain et ETHERNET courants. Ainsi, vous pouvez utiliser vos protocoles existants, mais également basculer facilement vers de nouveaux protocoles. En combinaison avec nos systèmes d'E/S, vous restez en même temps flexible : avec plus de 500 modules différents, vous disposez d'un large éventail d'options, allant du simple traitement du signal analogique et numérique à la communication spécifique au secteur.

TSN plus OPC UA

La communication industrielle doit être rapide, en temps réel et normalisée afin que les entreprises puissent relever les défis de la numérisation. C'est pourquoi WAGO encourage avec ardeur OPC UA via TSN comme une communication qui encourage les solutions de demain, multi-plateformes et indépendantes du fournisseur.

logo_OPC_UA_2000x2000.jpg

Écrans tactiles 600

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie.

Vos avantages avec les panneaux tactiles de WAGO :

  • Vitesse de travail rapide avec le puissant processeur multicœur Cortex-A9
  • Programmation flexible dans IEC 61131 ou directement sous le système d'exploitation Linux® « open source »
  • Interface de configuration spécifique à l'utilisateur et utilisation pratique directement sur l'appareil
  • Gain de temps avec un concept de fixation unique
  • Connexion standard aux solutions cloud WAGO avec les Control Panels

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales : grâce à des rendements accrus, une faible consommation d'énergie, de nombreuses interfaces, des encombrements réduits et une haute sécurité, nos contrôleurs conviviaux (API) sont des solutions d'automatisation économiques.

Vos avantages avec les contrôleurs WAGO :

  • Programmable avec e!COCKPIT (CODESYS V3) et CODESYS V2
  • Indépendant du bus de terrain – support de tous les bus de terrain & protocoles ETHERNET standards (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, ... )
  • Puissance de calcul échelonnable des contrôleurs de bus de terrain jusqu'aux contrôleurs PFC100 et PFC200
  • Idéal pour combiner avec le WAGO-I/O-SYSTEM 750 : plus de 500 modules d'E/S différents pour une flexibilité maximale et une diversité fonctionnelle
  • Également pour une utilisation dans des environnements sévères

Pour l'armoire de commande – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

Avantages :

  • Indépendant des bus de terrain
  • Une utilisation flexible
  • Reconnu et homologué dans le monde entier
  • Plus de 500 bornes différentes, y compris la sécurité fonctionnelle et Ex i
  • Niveau de connexion enfichable en option sur la série 753
s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg