MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Contrôleurs

Disponibilité pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

Vos avantages :

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
  • Puissance de calcul modulable
  • Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
  • Combinaison idéale avec le WAGO I/O System 750

Aperçu des produits

Contrôleurs - tout en un coup d'œil

En savoir plus sur les caractéristiques et les conditions techniques de nos contrôleurs. En un clic, vous pouvez en savoir plus sur la sécurité, l'IoT, les systèmes d'exploitation et bien d'autres encore.

controller_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

Aperçu des produits

Complexe, compact, flexible ou encore extrême : WAGO offre le contrôleur adapté à votre environnement ! Obtenez un aperçu de nos différents contrôleurs et de leurs avantages pour votre application.

Performance élevée pour exigences d'automatisation complexes : Edge Controller

L'Edge Controller est équipé d'un processeur quadri-cœur ARM-Cortex-A9 et d'interfaces étendues. Avec ses nombreuses fonctionnalités, il est parfaitement équipé pour une utilisation individuelle, indépendamment de l'industrie.

  • Intégration simple dans les systèmes existants
  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
  • Système d'exploitation Linux® préinstallé
  • Installation nécessitant peu de place

Puissant et flexible pour des applications moyennes à grandes : PFC300

Le PFC300 est équipé d'une mémoire RAM de 2 Go et d'un processeur 64 bits, ce qui est optimal pour des applications plus importantes dans les machines, les processus et le bâtiment.

  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux®
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
  • Deux cœurs de processus : DUAL Core
  • Interface de service USB-C

Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.

Contrôleur puissant pour les applications de taille moyenne : PFC200

Nos contrôleurs de la série PFC200 disposent d'une grande variété de fonctions et sont donc bien équipés pour une utilisation dans l'automatisation industrielle, de process et de bâtiment.

  • Indépendant des bus de terrain
  • Programmable avec CODESYS selon CEI 61131-1 sur un système d'exploitation Linux
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
  • Version XTR pour une utilisation dans des conditions extrêmes
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Pour conditions d’environnement extrêmes : contrôleurs XTR

Nos contrôleurs pour des domaines d'application extrêmes : projection, contrôle et visualisation. Automatisez dans des conditions environnementales où d'autres contrôleurs s'avouent vaincus.

  • Utilisable dans des plages de température extrêmes de -40 à +70 °C.
  • Surtension jusqu'à 5 kV de tension de choc
  • Protection contre les chocs et les vibrations, résistant aux vibrations jusqu'à 5 g d'accélération

Contrôle flexible pour les petites applications : PFC100

Le petit contrôleur PFC100 dispose d'une mémoire de 512 Mo et est ainsi parfaitement équipé pour une utilisation dans l'industrie du bâtiment et dans la construction de machines et d'installations.

  • Programmables avec CODESYS, selon la norme CEI 61131-1
  • Plate-forme ouverte Linux®
  • Nombreuses fonctionnalités de sécurité
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Commande compacte avec E/S embarquées pour de petites tâches d'automatisation :
Contrôleur Compact 100

Le contrôleur Compact 100 offre un encombrement minimal dans l'armoire de commande grâce à la conception REG et aux E/S intégrées. Avec ce contrôleur compact, vous pouvez résoudre individuellement les tâches d'automatisation dans votre environnement.

  • Contrôleur compact avec E/S intégrées
  • Boîtier type REG
  • Environnement d'ingénierie CODESYS
  • En option avec interface CAN

Petit contrôleur pour projets en temps réel :
Contrôleur Basic 100

Le contrôleur Basic 100 est notre plus petit contrôleur avec un système d'exploitation en temps réel (RTOS) qui permet de répondre aux exigences en temps réel dans de petites automatisations.

  • Realtime Operating System (RTOS)
  • Programmable avec CoDeSys

Diversité des protocoles de communication ; de l'ingénierie et des technologies

Indépendance maximale et flexibilité pour votre automatisation

Avec nos contrôleurs, vous êtes totalement indépendant dans votre automatisation car ils supportent tous les protocoles de bus de terrain courants, Linux embarqué comme système d'exploitation et les environnements de développement CODESYS selon CEI6113-3.

Ainsi, vous pouvez utiliser vos protocoles existants, mais également basculer facilement vers de nouveaux protocoles et votre ingénierie est aussi flexible que votre cas d'utilisation. Des normes technologiques telles que Docker, 5G ou TSN sont intégrées dans notre développement afin de générer une valeur ajoutée optimale pour vous.

Faire l’expérience de l’ingénierie ouverte – avec WAGO OS

Nous combinons ce qui va de pair : matériel WAGO performant et système d'exploitation évolutif Linux®. Nos contrôleurs avec « Linux embarqué » sont convaincants par leur flexibilité : ils peuvent étendre l'image de base à l'aide de packs open source ou intégrer des bibliothèques externes CODESYS.

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.